Emerson nutzt die Vision der grenzenlosen Automatisierung zur Entwicklung von Stromnetz-Edge-Lösungen
Emerson Ovation Lösungen für Netzregelung. Hochauflösendes Bild
Integrierte Steuerungsstrategien, die an der Peripherie des Stromnetzes eingesetzt werden, sind unabdingbar für ein dekarbonisiertes Netz
PITTSBURGH (13. Juli 2023) – Emerson, einer der weltweit führenden Software- und Engineering-Anbieter, entwickelt Steuerungsstrategien für ein integriertes Stromnetz-Automatisierungsökosystem, das Kunden bei der Verwaltung des bidirektionalen, durch den schnellen Wandel hin zu verteilter Energie entstehenden Echtzeit-Informationsstroms unterstützt. Das neue gebündelte Ovation™ Stromnetz-Edge-Technologiepaket nutzt die Vorteile der nachhaltigen Netzlösungen von Emerson zur Unterstützung der Nutzer bei der Erreichung eines widerstandsfähigeren, verantwortungsvolleren und intelligenteren Netzes.
Im Rahmen der Dekarbonisierung haben Versorgungsunternehmen und Netzbetreiber mit einer ständig wachsenden Anzahl von Edge-basierten Anlagen zu tun. Jede einzelne dieser Anlagen liefert wichtige Daten, die nur dann wertvoll sind, wenn sie zuverlässig erfasst, kontextualisiert und an die Personen weitergeleitet werden können, die sie benötigen. Die Ovation Stromnetz-Edge-Lösungen von Emerson sind Teil eines integrierten Ökosystems, das im Gleichschritt mit einer Vision der grenzenlosen Automatisierung, d. h. der problemlosen Übertragung von Daten aus dem intelligenten Feld über die Edge und in die Cloud, konzipiert wurde. Die Komplexität herkömmlicher Architekturen mit mehreren, unterschiedlichen Systemen, die über eine Vielzahl von Protokollen oder proprietärer Software kommunizieren, kann so eliminiert werden.
Die Stromnetz-Edge-Lösungen von Emerson kombinieren hochauflösende Echtzeitdaten von Anlagen für erneuerbare Energien und auf Verteilungsebene mit Informationen, die von Feldgeräten, dezentralen Prozessleitsystemen und Netzmanagementsoftware bereitgestellt werden. So wird für klare Betriebstransparenz über das gesamte Stromnetz gesorgt. Die resultierenden kontextualisierten Daten können dann in lokale Steuerungs-, Fernsteuerungs-, Überwachungs- und Diagnosezentren eingespeist werden und die Teams dort in die Lage versetzen, den Betrieb im gesamten Netzwerk schnell und effizient zu optimieren.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.