Neuer IO-Link-Master senkt Hardware-Kosten und macht pneumatische Ventilsysteme mit IIoT-Integration zukunftssicher

Fallback image

Der neue G3-IO-Link-Master senkt Hardware-Kosten und macht pneumatische Ventilsysteme mit IIoT-Integration zukunftssicher. Hochauflösendes Bild

Kunden können Kosten durch die Integration mehrerer IO-Link-Master auf einer G3-Feldbusplattform reduzieren

NOVI, Mich. (31. August 2023) – Emerson hat einen neuen IO-Link-Master der Klasse A vorgestellt, der Kunden eine kostengünstige Lösung für die Anbindung von intelligenten und analogen Sensoren an die Feldbusplattform der AVENTICS™ Serie G3 bietet. Der 3 IO-Link-Master eignet sich für Maschinenarchitekturen mit mehreren Sensoren und pneumatischen Ventilen, bei denen eine zuverlässige digitale Datenkommunikation zwischen Feldgeräten wie Sensoren und der Maschinensteuerung unerlässlich ist. Zu den Anwendungsbereichen zählen die Automobilindustrie, die Reifenherstellung, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Verpackungsindustrie und die Metallverarbeitung.

IO-Link ist eine international genormte E/A-Technologie (IEC 61131-9) für die Kommunikation auf der Sensor-/Stellgliedebene in der Maschinensteuerung. Bei einem Austausch können sich IO-Link-Geräte automatisch identifizieren und konfigurieren, was Wartungszeit spart. Der IO-Link-Master ermöglicht eine pneumatische Ventilsteuerung durch direkte digitale Datenkommunikation mit der Maschinensteuerung. Er bietet ereignisbasierte und E/A-zugeordnete Diagnosen. Beide sind wichtige Voraussetzungen für die prädiktive Wartung von Industrie 4.0- und Industrial Internet of Things (IIoT)-Anwendungen.

Durch das Ergänzen der IO-Link-Funktionen zu unseren Ventilsystemen können unsere Kunden mehrere IO-Link-Master auf nur einer G3-Feldbusplattform einbinden und so Hardwarekosten sparen. Damit sind unsere Kunden zukunftssicher und für die Anforderungen von Industrie 4.0/IIoT-Anwendungen gerüstet.

Kunden können ihre Kosten senken, indem sie die Anzahl der Kommunikationsknoten verringern. Der G3-IO-Link-Master ist für Anwendungen mit zahlreichen Sensoren optimiert und verfügt über acht Klasse-A-Anschlüsse pro Modul zur Unterstützung mehrerer IO-Link-Smart- und -Standard-Analogsensoren. Der IO-Link-Master kann bis zu 30 Meter vom G3 weit weg sein. Zusammen mit der maximal 20 Meter langen IO-Link-Leitung können sich die Sensoren insgesamt bis zu 50 Meter von der G3-Feldbusplattform entfernt befinden. Dadurch sinken die Materialkosten und die Maschinen werden verschlankt, da weniger Kabel erforderlich sind.

Der IO-Link-Master bietet eine komplette Lösung von Emerson. Kunden können die Vorteile der Integration von IIoT in ihre Systeme erleben, indem sie die IO-Link-fähigen Ventilsysteme der Serien AV03/AV05 und 500, die elektropneumatischen Druckregler der Serien EV12 und EV18, die Proportionalventile der Serien 617 Sentronic LP und 614 Sentronic PLUS, die intelligenten Kompaktejektoren der Serien ECD-IV und ECD-LV, die Näherungssensoren der Serie SM6-AL, die magnetischen Näherungssensoren der Serie ST4-2P, die Drucksensoren der Serien PE5 und PE7 sowie die Durchflusssensoren der Serie AF2 anschließen. Des Weiteren können IO-Link-Lösungen der Klasse B mit einem optionalen T-Adapter unterstützt werden.

Die G3 ist die einzige Feldbus-Elektronikplattform für pneumatische Ventilsysteme, die ein grafisches Display für die Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose umfasst. Sie bietet sowohl den Erstausrüstern (OEM) als auch den Endnutzern eine bessere Leistung und einen geringeren Wartungsaufwand. Der G3 IO-Link Master kann auch mit dem G3 Webserver konfiguriert werden. Der leichte Zugang zu den Anschlüssen ermöglicht, die elektronische Plattform einfach zu montieren, zu installieren, in Betrieb zu nehmen und zu warten. Die Funktionalität von G3 ermöglicht speicherprogrammierbaren Steuerungen, Ventile effizient ein- und auszuschalten und E/A-Daten von Sensoren, Leuchten, Relais, einzelnen Ventilen oder anderen E/A-Geräten über verschiedene industrielle Netzwerke zu kanalisieren.

Zu den weiteren Vorteilen zählen die Kompatibilität mit dem gesamten G3-Sortiment an Ventilschnittstellen ,einschließlich der Serien 501, 502, 503 (ISO15407-2), 2035, 2002, 2005, 2012 und 511, 512, 513 (ISO 5599-2). Der G3 IO-Link Master unterstützt die häufig genutzten Protokolle EtherNet/IP™ DLR und PROFINET™. Weitere Protokolle sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-g3. 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.