Software von Emerson optimiert Wartungsmaßnahmen basierend auf Ventilzustandsdaten, wodurch Arbeitszeit eingespart und Ausfallzeiten vermieden werden können

Fallback image

Die Plantweb Insight™ Valve Health Anwendung verfügt über fortschrittliche Diagnosefunktionen und Analysealgorithmen zur kontinuierlichen Erkennung vorliegender bzw. sich entwickelnder Störungen über ein gesamtes Ventilnetzwerk hinweg. Alarme werden ebenfalls priorisiert, damit sich die täglichen Anwender auf die dringendsten Probleme konzentrieren können. Hochauflösendes Bild

Neue Valve Health App nutzt anwendungsspezifische Datenanalyse zur Bereitstellung anlagenumfassender Ventilzustandsindikatoren, um die Sicherheit, Wartung und Performance zu verbessern

MARSHALLTOWN, Iowa (25. Oktober 2023) – Emerson hat die Einführung der Plantweb Insight™ Valve Health Anwendung bekannt gegeben. Dieses leistungsstarke Softwaretool kombiniert Kompetenzen in Fisher Stellventilen mit fortschrittlichen Analysealgorithmen. Die neue App ermöglicht Anwendern die visuelle Darstellung eines gesamten Ventilnetzwerks bei gleichzeitiger Priorisierung der zu treffenden Maßnahmen basierend auf dem Zustandsindex jedes Ventils. Dies unterstützt das Anlagenpersonal bei der Optimierung der Maßnahmen für die Ventilinstandhaltung. Das Ergebnis sind schnellere und fundiertere Wartungsentscheidungen, die zu weniger Ausfallzeiten führen.  

Die meisten Prozessanlagen und -einrichtungen verfügen über hunderte Stellventile, die in verschiedenen Anwendungen installiert sind und betrieben werden. Diese Ventile enthalten zahlreiche Teile, die gut aufeinander abgestimmt sein müssen, um den Durchfluss von Prozessmedien regeln zu können. Einige dieser Teile sind dabei permanent direkt mit dem Medium in Kontakt. Diese Betriebsbedingungen führen zu Verschleiß, der die Zustandsüberwachung jedes einzelnen Ventils durch das Wartungspersonal erforderlich macht. Hierzu ist die Überprüfung jedes einzelnen Ventils entweder vor Ort oder aus der Ferne notwendig. Dies ist ein zeitaufwändiger Vorgang, der ein hohes Maß an Fachwissen erfordert, um den Ventilzustand ermitteln und die zu treffenden Maßnahmen bestimmen zu können.

Die Plantweb Insight Valve Health Anwendung beschleunigt und vereinfacht diese Überwachungsaufgabe für Stellventile mittels einer bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche mit leicht verständlichen und intuitiven Grafiken. Die App schließt den Emerson Valve Health Index ein, der von einem proprietären Algorithmus erstellt wird und dem Anlagenpersonal den Zustand jedes einzelnen Ventils anzeigt. Der Ventilzustandsindex ermöglicht Anwendern die Eingabe von Informationen über ihre Anlagenprozesse, z. B. die Kritikalität des Ventils sowie die finanziellen Auswirkungen eines Ventilausfalls, wodurch der Index noch aufschlussreicher wird. 

Die App ermöglicht das Priorisieren von Reparatur- und Wartungsaktivitäten mit fünf verschiedenen Indikatoren (Reparaturdringlichkeit, Ventilzustandsindex, finanzielle Auswirkungen, Kritikalität und NE107-Alarmstatus) zur Erfüllung spezifischer Anforderungen. Zudem bietet die App Erläuterungen, Empfehlungen und Vorschläge für den Zeitpunkt der Durchführung von Maßnahmen. Der letzte Indikator ist vollkommen neu auf dem Markt und eines der exklusiven Merkmale der App.

„Anlagen und Einrichtungen, die sich alle Funktionen der Plantweb Insight Valve Health Anwendung zunutze machen, können von reduzierter Analysezeit, schnellerer Störungsanalyse und -beseitigung sowie verbesserter Priorisierung von Wartungsmaßnahmen profitieren“, so Jaime Alvarado Millan, Software Product Manager für Durchflussregelung des Emerson Geschäftsbereichs für Steuer- und Regeltechnik. „Das Ergebnis sind kürzere Reparatur- und Wartungszeiten, höhere Verfügbarkeit und weniger ungeplante Abschaltungen. Diese und andere Vorteile erhöhen die Produktivität, senken die Kosten und verbessern die Rentabilität.” 

Weitere Informationen erhalten Sie unter Emerson.com/ValveHealthApp.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.