Neuer umweltfreundlicher elektrischer Stellantrieb von Emerson ermöglicht präzise Prozessregelung unter schwierigen Einsatzbedingungen

Emerson’s Fisher™ easy-Drive™ 200R Electric Actuator

Der Fisher™ easy-Drive™ 200R elektrische Antrieb von Emerson wurde für raue Einsatzbedingungen beim Regel- oder Auf/Zu-Betrieb entwickelt und kann über Signale von Modbus RTU-, 4–20 mA- oder potenzialfreien Kontakten gesteuert werden. Einrichtung und Einstellung werden durch den Fisher easy-Drive Konfigurator erleichtert, der eine Einstellung auf Knopfdruck ermöglicht.

Selbsteinstellender Fisher easy-Drive 200R Stellantrieb bietet eine zuverlässigere und nachhaltigere Alternative zu gasbetätigten Stellantrieben

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (30. Januar 2024) – Emerson hat den Fisher™ easy-Drive™ 200R elektrischen Antrieb auf den Markt gebracht, der zur Verwendung an Fisher Absperrklappen und Kugelhähnen bestimmt ist. Bei Verwendung mit diesen Armaturen bietet der neue Stellantrieb einen präzisen und zuverlässigen Betrieb unter den extremen Einsatzbedingungen in zahlreichen Schwerindustrien, insbesondere Öl- und Gasanlagen in kalten und abgelegenen Gebieten. Diese Stellantrieb/Armatur-Einheiten erhöhen die Verfügbarkeit, verbessern die Leistung und reduzieren das Risiko von Emissionen an Standorten mit gasbetriebenen Systemen.

Zahlreiche in abgelegenen Gebieten installierte pneumatische Stellantriebe werden durch Erdgas betrieben. Diese Technologie führt jedoch bei jeder Betätigung der Armatur zur Freisetzung von Emissionen in die Atmosphäre. Elektrische Antriebe beheben dieses Problem durch Eliminierung betätigungsbezogener Emissionen. Jedoch weisen bestehende Lösungen oft Einschränkungen auf, von denen jede einzelne vom 200R Stellantrieb beseitigt wird.

Einfache Installation und Einstellung: Der 200R Antrieb ist selbsteinstellend. Der Einstellvorgang kann vom Anwender durch Drücken einer einzigen Taste mithilfe der easy-Drive Configurator Software durchgeführt werden, die kostenfrei im Lieferumfang des Stellantrieb enthalten ist. Geringer Energieverbrauch: Der Betrieb mit einer Spannungsversorgung von 11 bis 30 VDC und einer Leistungsaufnahme von weniger als 0,4 Watt im Positionshaltemodus ermöglicht den Einsatz des Stellantriebs in Anwendungen ohne verfügbaren Netzstrom. Kompatibilität mit niedrigen Temperaturen: Durch die Auslegung des Stellantriebs für Temperaturen bis -40 °C (-40 °F) ist nur unter extremsten Anwendungstemperaturen eine Heizung erforderlich. Positionierung bei Ausfall der Spannungsversorgung: Bei Ausfall der Spannungsversorgung kann der Stellantrieb unter Verwendung der optionalen RPU-100 Reserve-Stromversorgung in die vom Anwender festgelegte Stellung gefahren werden. Überwachung und Konfiguration aus der Ferne: Stellung, Bewegungen, Stellzyklen, Hubzeit zur angeforderten Stellung und Verlust der Spannungsversorgung des Antriebs können in Echtzeit über eine serielle Modbus RTU-Schnittstelle überwacht werden.

Der 200R ist eine Erweiterung des Portfolios von easy-Drive Stellantrieben, zu dem auch Stellantriebe für Durchgangs- und Drehstellventile gehören. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/fisher200r.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:

  • Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
  • Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.