Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller Fertigungsbereiche mit der Cloud
PACSystems™ IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge™ IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen an der industriellen Peripherie. Hochauflösendes Bild
PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen an der industriellen Peripherie.
CHARLOTTESVILLE, Va. (21. Februar 2024) – Emerson gab heute die Einführung des neuen PACSystems™ IPC 2010 kompakten Industrie-PCs (IPC) bekannt. Dieser robuste Computer für industrielle Anwendungen ermöglicht die Ausführung einer großen Breite von Automatisierungsanwendungen bei der Herstellung von Maschinen und diskreten Teilen. Die neue Lösung ist für Produktionsstandorte und OEM-Maschinenbauer bestimmt, die einen robusten, kompakten, langlebigen IPC benötigen, um ihr Industrielles Internet der Dinge (IIoT) und andere Initiativen für die digitale Transformation auf kosteneffektive Weise zu unterstützen.
Der IPC 2010 erfüllt diese Anforderungen durch die vorgeladene PACEdge™ Plattform für die industrielle Peripherie und durch Elemente der Movicon.NExT™ SCADA-Software, die dazu beitragen, dass Anwender Anwendungen mithilfe einer browserbasierten Konfiguration schnell zum Laufen bekommen. Vorkehrungen zur regelmäßigen Aktualisierung und passiven Wartung der Softwareplattform minimieren den Benutzeraufwand und optimieren die Zuverlässigkeit.
Durch die Arbeit unter einer Industrieversion von Linux und mit seriellen sowie Ethernet-Anschlüssen kann der IPC 2010 in einer Vielzahl von Topologien als Gateway für die Kommunikation sowie gleichzeitig oder separat als Gerät für Edge Computing eingesetzt werden. Anwender können den IPC 2010 in zahlreichen Rollen als flexiblen Protokollkonverter und für viele andere Computing-Funktionen einsetzen. Dazu gehören IIoT, Edge Computing, OT/IT-Konvergenz, HMI-Visualisierung, SCADA-Vernetzung und digitale Transformation.
Die Hardware wie auch die Software sind anpassungsfähig, universell und skalierbar. Dadurch bietet der IPC eine standardisierte und einheitliche Benutzererfahrung, die benutzerfreundlich und leistungsfähig ist und im Rahmen der Lifecycle-Services von Emerson unterstützt wird. Der IPC 2010 zeichnet sich durch seine kompakte Ausführung, den größten Betriebstemperaturbereich von IPCs mit passiver Kühlung sowie eine geringe Leistungsaufnahme von nur vier Watt aus und kann aufgrund seines robusten Gehäuses nahezu überall installiert werden.
Da keine jährlichen Lizenzkosten oder Gebühren für allgemeine und Cybersicherheits-Updates anfallen, sorgt der IPC 2010 zudem für ein vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zusätzliche Merkmale wie Movicon Connext© oder WebHMI können jederzeit aktiviert oder hinzugefügt werden.
„Zahlreiche Kunden, die an der digitalen Transformation arbeiten, möchten klein anfangen und Vertrauen gewinnen, während sie einen Nutzen aus ihren Edge-fähigen Anwendungen ziehen“, sagte William Paczkowski, der für den IPC 2010 zuständige Produktmanager des Geschäftsbereichs Discrete Automation Group von Emerson. „Der IPC 2010 wurde speziell als vorkonfigurierte und wirtschaftliche Lösung entwickelt, die unsere Kunden schnell und kosteneffektiv implementieren können.“
Emerson integriert den IPC 2010 bereits in eine umfassendere Angebotspalette ein, zu der Leckerkennung, Überwachung von Druckluftanwendungen, Chargensysteme, Cloud-Enablement-Services und andere Fertiglösungen gehören. Diese flexible Industrietechnologie wird Kunden jeglicher Art in die Lage versetzen, von den erweiterten Leistungsmerkmalen dieser IPCs zu profitieren.
Weitere Informationen finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.
Kontakt:
Deanna Johnson, Director Public Relations für Discrete Automation
+1 512 633 2937
Deanna.Johnson@Emerson.com