Neuer Füllstands- und Durchflussregler von Emerson reduziert die Komplexität von Wasser- und Abwasseranwendungen

Fallback image

Der Rosemount™ 3490 Controller trägt dazu bei, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern Hochauflösendes Bild

Fallback image

Der Rosemount™ 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount™ 3490 Regler für Füllstands- und Volumendurchflussmessungen in Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen. Hochauflösendes Bild

Der Rosemount™ 3490 Controller trägt dazu bei, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.

GÖTEBORG, SchwedenDeltaV (7. März. 2024) – Emerson hat die nächste Generation des Rosemount™ 7 Controllers für Füllstands- und Durchflussmessungen vorgestellt, der dazu beiträgt, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern. Der Rosemount 3490 wurde für maximale Benutzerfreundlichkeit konzipiert und bietet umfassende Regelfunktionen für 4–20 mA oder HART® kompatible Messumformer; er ist die ideale Lösung für Wasser-, Abwasser- und Prozessindustrieanwendungen.
Der Rosemount 3490 ist der erste Regler mit einem Konfigurationsassistenten für einfache Programmierung, der die Anwender beim Einrichten des Reglers unterstützt und damit die Komplexität und den Zeitaufwand für dieses Verfahren erheblich verringert. Für eine weitere Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit sorgt die moderne, intuitive grafische Benutzeroberfläche des Reglers. Sie verfügt über eine übersichtliche Menüstruktur und das hintergrundbeleuchtete 4,3-Zoll-LCD-Farbdisplay vereinfacht den laufenden Betrieb und Statusanzeigen des Gerätes.

Die Kombination eines Rosemount 3490 Controllers mit dem Emerson Rosemount 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer mit berührungslosem Radar ermöglicht es Unternehmen, präzise und zuverlässige Messungen mit einfacher Konfiguration über HART oder IO-Link zu erreichen. So können sie die Betriebseffizienz in einer ganzen Reihe von Wasser- und Abwasseranwendungen optimieren, einschließlich der automatischen Regelung von bis zu sechs Pumpen, Filtrierprozessen, Schlammaufbereitung und Durchfluss in offenen Kanälen, Messrinnen und Wehren. Durch die robuste Bauweise sind der Controller und der Messumformer ideal für den Einsatz in den typischen rauen Umgebungen dieser Anwendungen geeignet.

Die Präzision der Füllstands- und Durchflussmessungen trägt zu mehr Nachhaltigkeit bei und hilft, Überfüllung und Wasserverschwendung zu vermeiden. Die vereinfachte Handhabung von Berichten und der Dokumentation mit dem Rosemount 3490 gewährleistet die Einhaltung von industriellen Richtlinien und Vorschriften. Über eine Webschnittstelle mit Ethernet-Verbindung ermöglicht der Regler das Summieren einer Vielzahl von Durchflussmessungen, das Berechnen von Differenzen sowie die einfache Protokollierung und Weitergabe der Daten an Aufsichtsbehörden.

„Bei der Entwicklung des Rosemount 3490 lag unser Hauptaugenmerk auf hervorragender Benutzerfreundlichkeit und der Entwicklung eines Reglers für Durchfluss- und Füllstandsmessungen, der so einfach wie möglich zu konfigurieren und zu bedienen ist“, sagte Vladislav Snitko, Ingenieur für Radar-Füllstandsmesslösungen bei Emerson. „Der Rosemount 3490 Regler und der Rosemount 1208C Füllstands- und Durchflussmessumformer bilden zusammen eine kostengünstige, dedizierte Lösung für Wasser- und Abwasseranwendungen, die Unternehmen nicht nur dabei hilft, Stillstandszeiten und Kosten zu reduzieren, sondern auch die Sicherheit und Qualität des Wassers zu gewährleisten“.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Emerson.com/Rosemount3490.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.