Die neue Durchflussmesslösung von Emerson liefert zuverlässige und genaue Messungen in anspruchsvollen Anwendungen.

Emerson's Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter

Das Rosemount™ 9195 Keil-Durchflussmessgerät von Emerson bietet zusammen mit einem Rosemount Druckmessumformer (oben links) hohe Leistung unter einer Vielzahl von anspruchsvollen Bedingungen. Hochauflösendes Bild

Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät optimiert die Leistung in Anwendungen mit hochviskosen oder abrasiven Hochtemperatur-Flüssigkeiten und verringert gleichzeitig die Lebenszykluskosten.

SHAKOPEE, Minnesota. (5. März 2024) – Emerson, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungstechnologie, hat heute das Rosemount™ 9195 Keil- Durchflussmessgerät vorgestellt. Die vollständig integrierte Lösung besteht aus einem Keil-Primärsensorelement, unterstützenden Komponenten und einem wählbaren Rosemount Druckmessumformer. Das einzigartige, flexible Design des neuen Messgeräts eignet sich hervorragend zur Messung von Prozessmedien mit einer Vielzahl anspruchsvoller Eigenschaften bei verschiedenen Anwendungen der Schwerindustrie, darunter Metalle und Bergbau, Öl und Gas, erneuerbare Brennstoffe, Chemikalien und Petrochemie, Zellstoff und Papier und andere. 

Es kann sehr schwierig sein, den Volumendurchfluss in Anwendungen zu genau und zuverlässig zu messen, in denen die Prozessflüssigkeit hochviskos, extrem abrasiv, verstopfungsanfällig, sehr heiß oder eine Kombination dieser Bedingungen ist. In Anwendungen mit niedriger Umgebungstemperatur, heißen Prozessmedien oder einer Kombination aus beiden ist häufig eine Begleitheizung erforderlich, die mit Strom versorgt werden muss und einen wartungsintensiven Ausfallpunkt darstellt.

Das Rosemount 9195 Keil-Durchflussmessgerät löst diese und andere häufig auftretende Herausforderungen bei der Messung durch seine einzigartige Bauweise. Das Keilelement hat keine kleinen Durchgänge, die aufgrund von mitgeführten Partikeln verstopfen könnten, und es ist aufgrund des flachen Anströmwinkels der Prozessflüssigkeit und des Fehlens kritischer scharfer Kanten abriebfest. Selbst hochviskose Flüssigkeiten können aufgrund des linearen Ansprechverhaltens des Messgeräts sogar bei niedriger Reynoldszahl genau gemessen werden.

Der Betriebstemperaturbereich des Sensors beträgt -40 bis 538 °C und das Messgerät ist mit der Rosemount 3051S Temperaturbereichserweiterung von Emerson zur Messung heißer oder viskoser Flüssigkeiten ohne Begleitheizung erhältlich.

"Der Rosemount 9195 bietet ein vollständig montiertes Design für eine genaue Messung von Flüssigkeiten, die andere Messgeräte verschleißen oder verstopfen", sagte David Wright, globaler Produktmanager des Geschäftsbereichs Messlösungen von Emerson. "Dieses neue Design löst eine Reihe herausfordernder Kundenprobleme durch Integration innovativer Funktionen in eine vertrauenswürdige Technologie."

Über 4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, Modbus® oder BSAP/MVS können Zweiwege-Digitalverbindungen vom ausgewählten Druckmessumformer zu einem Host, wie z. B. einem verteilten Steuerungs- oder Anlagenverwaltungssystem hergestellt werden. In Abhängigkeit vom ausgewählten Druckmessumformer kann eine Vielzahl von Prozessvariablen zur Steuerung, Überwachung und Diagnose von Prozessen und zu andere Zwecken an Hostsysteme gesendet werden.

Die Anwendungsflexibilität gewährleisten drei Anschlusstypen für Sensoren und Druckmessumformer:

  • Kompakt: Reduzierte Rohrabstandsbolzen verhindern Verstopfungen und Probleme bei der Reinigung. Der Druckmittleranschluss in Sattelausführung reduziert das Gewicht des Messgeräts um 50 %. 
  • Geflanscht: Das Gerät ist mit einem 2-Zoll-NPS/DN50-Anschluss ausgestattet. Diese herkömmliche Ausführung wird verwendet, wenn Spülringe und Ventilbaugruppen erforderlich sind. 
  • Gewinde: Der ½-Zoll-NPT-Anschluss mit Schlauch eignet sich perfekt für Anwendungen, die stärker unter Erosion und Verschleiß leiden als unter Verstopfungen.

Um die Bestellung zu vereinfachen und sicherzustellen, dass das Druckmittlersystem richtig spezifiziert ist, sind fünf optionale Anwendungspakete für das Sensorelement verfügbar, darunter ein Standard-Paket und Pakete für abrasive Anwendungen, für Anwendungen mit extrem hoher Prozesstemperatur, für kalte Umgebung und Fernmontage.

Die verfügbaren Leitungsgrößen für den Sensor reichen von 50 bis 200 Millimeter (2 Zoll bis 8 Zoll). Alle medienberührten Werkstoffe sind aus Edelstahl 316L und das Messsystem entspricht den Sicherheitsnormen ASME B31.3 und CRN. Auf Anfrage können weitere Werkstoffe und Größen bestellt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Rosemount-Wedge.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.