Neuer akustischer Partikelmonitor von Emerson minimiert Erosionsrisiken und optimiert die Öl- und Gasproduktion

Fallback image

Rosemount SAM42 ist ein eingriffsfreier akustischer Partikelmonitor, der sofort Sandraten und einen Hinweis auf die Produktion von Feststoffpartikeln direkt vom Gerät liefert und in der Lage ist, Feststoffe in geringer Konzentration unter schwierigen Bedingungen zu erkennen. Hochauflösendes Bild

video-media
Online Sand Management Solutions Maximizes Production

Maximieren Sie die Rentabilität Ihrer Anlage und steigern Sie die Anlageneffizienz mit dem Rosemount™ SAM42 und der Rosemount Wanddickenüberwachung mit Ultraschall. Gemeinsam überwachen sie das Risiko der Sandproduktion im Rohr, bevor es zu Erosion kommt.

Der Rosemount SAM42 überwacht mitgeführten Sand in Echtzeit und liefert Daten, die für die Verbesserung von Durchsatz, Sicherheit und Verfügbarkeit von Bohrlöchern von entscheidender Bedeutung sind

SHAKOPEE, Minnesota (18. März 2024) – Emerson hat heute die Markteinführung der akustischen Partikelüberwachung Rosemount™ SAM42 bekanntgegeben. Sie wird zur Messung der mitgeführten Sandmenge am Auslass von Öl- und Gasbohrlöchern eingesetzt. Die Überwachung erkennt auch unter schwierigen Bedingungen extrem niedrige Konzentrationen von mitgerissenem Sand mit einem hohen Maß an Wiederholbarkeit und Empfindlichkeit der Messung. Die genauen Echtzeitdaten tragen zur Minimierung des Erosionsrisikos bei und ermöglichen es Herstellern, den Durchsatz zu maximieren, ohne die Anlagensicherheit zu gefährden.  Das All-in-One-Design bietet integrierte Datenverarbeitung, Explosionsschutz und eine einfache Installation ohne Rohrdurchführung.

Die Fördermengen von Öl- und Gasbohrlöcher enthalten oft unterschiedliche Mengen an mitgeführtem Sand. Der Sand stellt ein ernsthaftes Erosionsrisiko dar und führt zu Geräteschäden, Eindämmungsverlust, Umweltrisiken, kostspieligen Reparaturen, eingeschränkter Produktion und reduziertem Gewinn. Für ein effektives Sandmanagement ist es wichtig, die Menge des mitgeführten Sands, der durch die Rohrleitungsinfrastruktur an der Oberfläche fließt, in Echtzeit zu messen. 

In vielen Anlagen werden stichprobenartige Kontrollen und Messungen zur Charakterisierung und Quantifizierung des mitgeführten Sands durchgeführt. Diese Methode ist ineffizient, weil die Sandproduktion stark schwanken kann und durch verzögerte Entscheidungsfindung ein Sicherheitsrisiko für Personal und Ausrüstung darstellt. Ein schnelles Handeln ist erforderlich, da andernfalls Anlagen übermäßiger Erosion ausgesetzt sind, was die Wartungskosten erhöht und das Risiko unerwarteter Abschaltungen steigert. 

Der akustische Partikelmonitor Rosemount SAM42 behebt diese Probleme, indem er kritische Daten sofort über eine digitale Modbus® RTU RS485-Kabelverbindung an das Personal vor Ort und an Asset Management Systeme sendet, wo sie zur Anpassung der Produktionsflüsse bei Bedarf verwendet werden. Dank seiner kompakten und berührungslosen Bauweise kann das Gerät ohne Rohrmodifikationen leicht installiert werden. Das vereinfacht den Einsatz vor Ort und verringert die Wartungskosten.

Der Rosemount SAM42 ist in zwei Versionen für Rohroberflächentemperaturen zwischen -40 und 290 °C erhältlich und somit für Öl- und Gasanwendungen und die geothermische Energieerzeugung geeignet. Es kann an Rohren mit Durchmessern zwischen 2 und 48 Zoll montiert werden und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen mit Ex d-Zulassungen (druckfest gekapselt) zugelassen, darunter ATEX, IECEx, USA und Kanada, sowie in Bereichen mit Ex i-Zulassungen (eigensicher), darunter ATEX und IECEx.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/RosemountSAM42.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.