Der neue Druckregler von Emerson maximiert die Kraftstoffeffizienz von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen und verbessert die Zuverlässigkeit
Die TESCOM HV-7000 Serie von Emerson setzt neue Standards für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Hochauflösendes Bild
Mit ihrem kontaminationsresistenten Design bietet die TESCOM HV-7000 Serie eine stabile Druckabgabe unter allen Durchflussbedingungen und eine längere Lebensdauer.
FLORHAM PARK, New Jersey (29. April 2024) – Emerson hat die zweistufigen Druckminderer der TESCOM™ HV-7000 Serie auf den Markt gebracht, mit denen die Kraftstoffeffizienz maximiert und die Zuverlässigkeit von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen verbessert werden soll. Die einfach zu installierenden Regler der HV-7000 Serie bieten eine stabile Druckversorgung, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer für schwere Nutzfahrzeuge, die mit Brennstoffzellen oder Wasserstoffverbrennungsmotoren angetrieben werden.
Die zweistufige Druckminderung und positive Abdichtung der HV-7000 gewährleistet unter allen Durchflussbedingungen die Wasserstoffversorgung der Brennstoffzelle mit optimalem Druck, selbst wenn der Wasserstofftank des Fahrzeugs erschöpft ist. Die zweistufige Druckminderung verringert die abfallende Einlasskennlinie im Vergleich zu einstufigen Druckminderern erheblich, und die positive Dichtungsausführung bietet eine überragende Absperrleistung. Zusammen können diese Funktionen die Kraftstoffkosten sowie das Risiko von Ausfällen und Ausfallzeiten nachgeschalteter Komponenten minimieren.
„Zuverlässige Fahrzeuge mit überragender Kraftstoffeffizienz sind wertvolle Ressourcen zur Minimierung der Gesamtbetriebskosten und Maximierung der Fahrzeiten für Unternehmen, die Flotten von wasserstoffbetriebenen Lkw oder Bussen betreiben“, sagte Fabrice Jannet, Director Business Development für Wasserstoff im Geschäftsbereich Diskret-Automation von Emerson. "Ein profitabler Fuhrpark beginnt auf der Komponentenebene. Aus diesem Grund wurde die TESCOM Serie HV-7000 für den Einsatz im Automobilbereich entwickelt. Sie verfügt über eine Reihe innovativer Merkmale, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Wasserstoff als Kraftstoff erhöhen, und ist für Systemintegratoren einfach zu installieren.“
Die häufigste Ursache für das Versagen von Druckminderern ist Verschmutzung, die weiche Teile wie Sitze und Dichtungen beschädigen kann, was zu Leckagen und Ausfallzeiten des Fahrzeugs führt. Merkmale der HV-7000 Serie wie gebundene Ventilschäfte, integrierte Filter und patentierte redundante Dichtungen machen den Regler unempfindlich gegen Kontaminationen. Das führt zu einer längeren Lebensdauer des Fahrzeugs und längeren Betriebszeiten.
Das redundante Dichtungsdesign verlängert die Lebensdauer, wenn eine Dichtung verschleißt. Der Filter fängt Feststoffpartikel auf, die während der Installation entstehen, bevor sie mit weichen Teilen in Berührung kommen können. Der gebundene Ventilschaft wirkt der Kontamination und dem Verschleiß des Ventilsitzes entgegen. Die Vermeidung von Kontaminationen und daraus resultierenden Leckagen trägt dazu bei, Kraftstoffverlust, Sicherheitsrisiken, Systemschäden und Geräteausfallzeiten zu vermeiden.
Neben seinen Vorteilen für den Fahrzeuganwender soll das HV-7000 auch Hersteller und Integratoren von Brennstoffzellensystemen dabei unterstützen, den Regler möglichst schnell in ihr System einzubauen. Der Regler ist kompakt und leicht, verfügt über eine flache Form und Befestigungsbohrungen, die speziell für die Montage des Reglers an anderen flachen Oberflächen im System bestimmt sind. Die einfache Installation trägt zur Reduzierung der Herstellungs- und Beschaffungskosten bei und erleichtert die Skalierung, wenn die Produktionsmengen im Vergleich zu anderen Druckregelungstechnologien steigen.
Erfahren Sie mehr über die TESCOM Druckminderer der Serie HV-7000 unter https://discreteautomation.emerson.com/product/tescom-hv-7000.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.