Neue Druckventile von Emerson sorgen für eine flexible und genaue Regelung in der hochpräzisen Fertigung
Die AVENTICS™ Ventile der 625 Sentronic Serie und die Software von Emerson bieten eine flexible und genaue Regelung für eine hochpräzise Fertigung und gewährleisten einen effizienten Betrieb direkt von Ihrem PC aus. Hochauflösendes Bild
Die elektronischen Proportionaldruckregelventile der 625 Sentronic Serie von AVENTICS und die Datenerfassungssoftware ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme, Überwachung und Steuerung direkt am PC.
FLORHAM PARK, New Jersey (9. Mai 2024) – Emerson gab heute die Einführung der Proportionaldruckregelventile der 625 Sentronic Serie von AVENTICS bekannt. Mit einer Regelabweichung von weniger als 0,5 % sind die neuen Ventile für eine hochpräzise, elektronische Proportionaldruckregelung ausgelegt und bieten die für anspruchsvolle pneumatische Regeltechnikanwendungen erforderliche Flexibilität. Die im Lieferumfang der Sentronic Ventile Serie 625 enthaltene Datenerfassungssoftware (DaS) ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme, Überwachung und Regelung von Ventilen direkt am PC.
„Bei hochpräzisen Anlagen, wie sie zum Beispiel beim Brennschneiden oder in der Augenlaserchirurgie eingesetzt werden, sind Präzision und Kontrolle von entscheidender Bedeutung“, so Nicolas Jacquet, Leiter des Produktmanagements für den Bereich Automatisierung für diskrete Prozesse bei Emerson. "Die Sentronic Ventile der Serie 625 wurden zur genauen Regelung von Druck, Durchflussrate, Leistung, Geschwindigkeit, Abstand und Winkelpositionen entwickelt. Als Teil des umfangreichen AVENTICS Portfolios mit Zylindern, Ventilen, Druckluftaufbereitung und Druckreglern ist die Sentronic Serie 625 eine Kerntechnologie der Fabrikautomatisierung."
Vier Ventilgrößen von 1 bis 20 mm unterstützen ein umfassendes Spektrum an Durchflussmengen von 55 bis 4.700 l/min. Der Druckbereich reicht von Vakuum bis zu 50 bar. Dadurch kann die Gesamtzahl der für eine Maschinenkonstruktion erforderlichen Ventile reduziert werden. Das Gehäusematerial ist in Messing, Aluminium oder Edelstahl und das Dichtungsmaterial in Nitril (NBR) oder Fluorelastomer (FKM) erhältlich. Außerdem gibt es die drei Steckverbindersätze, den fünfpoligen M12, den achtpoligen M12 und den siebenpoligen M16.
Da die Entwicklungs- und Fertigungsphasen immer kürzer werden, sind schnelle Inbetriebsetzungsverfahren und zuverlässige, kontrollierbare Fertigungsprozesse wichtiger denn je. Mit der DaS-Software kann das Bedienpersonal Ventile diagnostizieren, steuern, reparieren oder individuell konfigurieren. Es kann Kaskadenregelungen ausführen, wenn Anwendungen außergewöhnliche Genauigkeit und andere komplexe geschlossene Regelkreise erfordern. Zum erweiterten Umfang an Diagnose- und Überwachungsfunktionen zählen Eingangsdruck, Soll-Druck, Innentemperatur und Ethernet-Kommunikation.
Weitere Informationen über die AVENTICS Proportionaldruckregelventile der 625 Sentronic Serie finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-625.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.
Kontakt:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com