Das neue Laserschweißgerät von Emerson automatisiert die Montage kleiner Kunststoffteile mit komplexen Geometrien
Das Branson™ GLX-1 Laserschweißgerät von Emerson revolutioniert die Montage kleiner Kunststoffteile mit komplexen Designs. Diese automatisierungsfreundliche Lösung gewährleistet sauberes, vibrationsfreies Schweißen und unterstützt den geschlossenen Produktrecyclingkreislauf. Hochauflösendes Bild
Die Plattform Branson GLX-1 ist eine automatisierungsfreundliche Lösung für sauberes, vibrationsfreies Schweißen, die ein geschlossenes Produktrecycling unterstützt
BROOKFIELD, Connecticut (30. Mai 2024) – Emerson hat die Einführung seines neuen Branson™ GLX-1 Laserschweißgeräts bekannt gegeben. Mit dem flexiblen Gerät werden die Anwender der wachsenden Nachfrage nach kleinen, komplexen oder empfindlichen Komponenten und Baugruppen aus Kunststoff gerecht. Dank des geringen Platzbedarfs und des modularen Aufbaus ist es für den Einsatz in Reinraumumgebungen nach ISO-8 geeignet. Der integrierte Automatisierungsregler vereinfacht die Installation und bildet die Schnittstelle zur Produktionsrobotik.
Die genauen, servobasierten Antriebssteuerungen des Schweißgeräts GLX-1 ermöglichen mehr Freiheit bei der Gestaltung und Verbindung dreidimensionaler Komponenten in Kleinteilanwendungen für den Markt der Medizinprodukte wie Katheter und Wearables mit mikrofluidischen Komponenten sowie Sensoren der Elektronikbranche, der Automobilindustrie und des Haushaltsgerätesegements. Das neue Schweißgerät verbindet Polymere und Mischungen sowie Komponenten mit kritischen oder komplexen 3D-Verbindungsgeometrien oder vormontierten Teilen ohne das Risiko von Beschädigungen durch Hitze oder Vibrationen. Die grat- und markierungsfreien Laserschweißungen verleihen den Teilen ein hervorragendes ästhetisches Erscheinungsbild.
Um das gestiegene Interesse der Gerätehersteller an der Kreislaufwirtschaft und Produktrecycling zu unterstützen, kann das GLX-1 auch Kunststoffe, die in gängigen medizinischen Geräten und Wearables verwendet werden, sicher und zerstörungsfrei "entschweißen". Das Zerlegen ermöglicht die Rückgewinnung und Wiederverwendung wertvoller interner Komponenten und dient gleichzeitig Nachhaltigkeitsinitiativen und der Abfallreduzierung.
"In einer Reihe wichtiger Märkte gibt es eine steigende Nachfrage nach kleineren und komplexen hochwertigen Kunststoffteilen, in denen häufig empfindliche elektronische Bauteile untergebracht sind", sagte Emma Wood, globale Produktmanagerin für Nicht-Ultraschallgeräte bei Emerson. "Das neue Laserschweißgerät GLX-1 bietet starke, saubere Verbindungen und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten in einem sehr kompakten Gehäuse. Es ermöglicht den Herstellern, Produkte von höchster Qualität zu entwerfen und effizient zu produzieren."
Das Schweißgerät GLX-1 nutzt die Laserschweißtechnologie Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr) von Emerson. Sie bietet eine beispiellose Produktionseffizienz, Schweißnahtfestigkeit und Ästhetik, die andere Kunststoff-Laserschweißverfahren weit übertrifft. Das GLX-1 liefert Schweißleistung mithilfe der Hochleistungslaserbanken von Branson mit konfigurierbaren Leistungsstufen von bis zu maximal 250 Watt pro Bank.
Ein fortschrittlicher servogesteuerter Stellantrieb sorgt für eine genaue, wiederholbare und geschlossene Downforce-Regelung, von niedrigen bis zu hohen Werten. Es ist optional auch eine pneumatische Regelung mit geschlossenem Regelkreis erhältlich. Die daraus resultierenden schnellen Schweißzykluszeiten ermöglichen eine Produktion mit hohem Volumen und hoher Qualität bei einer Vielzahl von Anwendungen. Dank einer Funkfrequenz-Identifikationsfunktion (RFID), die Schweißrezepte erkennt und mit den geeigneten Produktionswerkzeugen abgleicht, ist ein effizienter und genauer Werkzeugwechsel gewährleistet.
Das GLX-1 bietet außerdem außergewöhnliche Konnektivität und Sicherheit dank Erfassung und Übertragung von Schweißdaten und dank Sicherheitsfunktionen, die die Übertragung von Schweißdaten über interne Kundennetzwerke vereinfachen. Auf die Betriebs- und Sicherheitsfunktionen kann über die bedienerfreundliche 12-Zoll-Touchscreen-HMI der Schweißmaschine zugegriffen werden, die auf einem Schwenkarm montiert ist und das Ablesen aus praktischen Winkeln ermöglicht.
Das Schweißgerät sorgt mit 99 anpassbaren Passwortschutzstufen für höchste Sicherheit. Es kann für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und die Kommunikation auch problemlos mit Anlagennetzwerken verbunden werden. Es ist mit Data Interface Gateway (DIG) und Fieldbus Gateway kompatibel und hat einen USB-Anschluss und eine OPC-UA-Schnittstelle.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.emerson.com/en-us/catalog/branson-glx-1.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.