Neue Pneumatikventile von Emerson sorgen für mehr Flexibilität bei der Automatisierung und optimierten Durchfluss

AVENTICS XV Pneumatic Valve Series

Die neue AVENTICS™ XV Ventilserie bietet mehrere interoperable Ventilgrößen und höhere Durchflussraten in kompakter Bauweise. Hochauflösendes Bild

Die AVENTICS XV Ventil Serie bietet mehrere interoperable Ventilgrößen und höhere Durchflussraten in einer kompakten Bauweise

FLORHAM PARK, NEW JERSEY, USA (3. Juli 2024) – Emerson hat heute seine AVENTICS™ Pneumatikventile der Serie XV eingeführt. Die Ventile der Serie XV sind auf Interoperabilität ausgelegt. Sie bieten Maschinenbauern in verschiedenen Branchen eine flexible und kostengünstige Ventilplattform für die Fabrikautomatisierung. Die neuen Ventile sind perfekt für Maschinenbauer und Endanwender, die weltweit tätig sind, mit Universalgewinden und anderen Merkmalen, die regionale Standards und globale Verfügbarkeit unterstützen.

Die Ventile der Serie XV ermöglichen höhere Durchflussraten in einem kompakten Ventilpaket, das eine effizientere und flexiblere Leistung von Pneumatiksystemen in den Bereichen Fabrikautomatisierung, Automobilindustrie und Reifen sowie in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie ermöglicht. Sie unterstützt Hersteller dabei, die Produktivität zu steigern und Produkte anzubieten, die auf bestimmte Märkte und Kundenpräferenzen zugeschnitten sind.

„In allen Branchen benötigen Hersteller eine Hochleistungstechnologie, die ihnen die Agilität und Flexibilität verleiht, um mit den sich schnell ändernden Marktanforderungen Schritt zu halten“, so Wolf Gerecke, Director of Product Marketing im Geschäftsbereich Machine Automation von Emerson. "Die neue AVENTICS Pneumatikventil Serie XV bieten diese Leistung mit optimiertem Durchfluss, einer großen Auswahl an Ventilen und einem umfangreichen Portfolio an Zubehör."

Zu den Ventilen der Serie XV gehören das XV03 für ein Durchflussvolumen von bis zu 350 Litern pro Minute unter normalen Bedingungen (NL/min) und das XV05, das im Oktober 2024 auf den Markt kommen soll, mit bis zu 880 NL/min.

Alle Ventile der Serie XV nutzen die bewährte AVENTICS Kerntechnologie und verfügen über Metallgewinde, Parallelverdrahtung, Aluminium-Grundplatten und kompakte Abmessungen, die eine einfachere Integration in das Design des Produktionssystems gewährleisten. 

Die Ventile der Serie XV nutzen einheitliche Schnittstellen und bieten breite Konnektivität von der Einzelverdrahtung bis hin zu Parallelverbindungen wie D-SUB-Steckverbindern. Sie unterstützen auch führende Feldbusprotokolle wie PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, IO-Link, AS-I, was die Integration in Netzwerke für die Maschinensteuerung vereinfacht.

Die Ventile der Serie XV sind außerdem einfach in Betrieb zu nehmen. Der AVENTICS Online-Konfigurator unterstützt das Systemlayout und liefert nützliche Informationen, während eine leicht verständliche Anlagendokumentation schon in der Konstruktionsphase dazu beiträgt, die Maschinenentwicklung zu beschleunigen. 

Weitere Informationen zu den Spezifikationen, Funktionen und Ressourcen der AVENTICS Pneumatikventile der Serie XV finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/aventics-xv03.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.