Ovation 4.0 von Emerson ist eine softwaredefinierte, KI-fähige Automatisierungsplattform für die Energie- und Wasserwirtschaft

Fallback image

Die neueste Version 4.0 der Ovation™ Automatisierungsplattform von Emerson bietet Kunden aus der Energie- und Wasserwirtschaft Zugang zu einem umfassenden, vereinheitlichten und softwaredefinierten Technologie-Ökosystem, das alle Daten sofort zugänglich, verständlich und für Analysen, Innovationen und Leistungsverbesserungen nutzbar macht. Hochauflösendes Bild

Neue Automatisierungsarchitektur beschleunigt die Anlagenmodernisierung mit einem flexibleren und benutzerorientierten Ansatz

PITTSBURGH (23. Juli 2024) – Das weltweit führende Automatisierungs- und Technologieunternehmen Emerson (NYSE: EMR) aktualisiert seine branchenführende Ovation™ Automatisierungsplattform mit einer softwaredefinierten Architektur, die Versorgungsunternehmen in die Lage versetzt, neue Technologien und künstliche Intelligenz (KI) besser zu nutzen. Diese Erweiterung ermöglicht es der Industrie, neue Niveaus der operativen Exzellenz zu erreichen und der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger, erschwinglicher und nachhaltiger Energie- und Wasserversorgung gerecht zu werden.

Die heutigen Fortschritte in Richtung Energiewende, globaler Nachhaltigkeitsziele und der „Elektrifizierung von allem“ verändern die Energie- und Wasserwirtschaft grundlegend. Diese komplexen Herausforderungen erfordern moderne, anpassungsfähige Technologien, die zuvor isolierte Daten miteinander vernetzen und eine ganzheitliche operative Sicht bereitstellen, um Leistung und Verfügbarkeit zu verbessern.

Die Ovation 4.0 Automatisierungsplattform von Emerson baut auf der Boundless Automation™ Vision des Unternehmens auf, um unternehmensweit wertvolle Daten zu Zuverlässigkeit, Sicherheit, Produktion und Nachhaltigkeit zu integrieren und bereitzustellen und so den Betrieb zu optimieren. Zu den Verbesserungen der softwaredefinierten Plattform gehören erweiterte Automatisierungs-, Simulations- und KI-Funktionen.

„Unsere Plattform der nächsten Generation wird dazu beitragen, Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft zu modernisieren und vorausschauende Strategien zu entwickeln, mit denen Versorgungsunternehmen den wachsenden Herausforderungen der Branche gerecht werden können“, sagte Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Energie- und Wasserversorgung bei Emerson. „Ovation 4.0 bietet eine einheitliche Automatisierungsplattform mit Echtzeitdaten, die es Kunden ermöglicht, mit sich schnell verändernden Märkten Schritt zu halten, und ihnen die Erkenntnisse liefert, die sie für eine intelligentere, bessere und schnellere Arbeit benötigen.“

Betreiber von Energie- und Wasserversorgungsunternehmen mit einem komplexen Portfolio an verteilten Energieressourcen (DERs), einschließlich Kombikraftwerken, Windparks, Wasserkraftwerken, Sonnenkollektoren, Batteriespeichern, Microgrids und Ladestationen für Elektrofahrzeuge, können sich auf das Grid-Edge-Ökosystem von Ovation 4.0 verlassen, um bidirektionale Echtzeitdaten zu verwalten und verteilte Daten über ihr gesamtes Netzwerk hinweg bereitzustellen. Grid-Edge-Controller bieten durch schnelle, lokalisierte Rechenumgebungen über DERs hinweg einen detaillierteren Blick auf das Netz und stellen den Betreibern umfangreiche Daten zur Verbesserung von Last- und Nachfrage-Management zur Verfügung.

Die neueste softwaredefinierte Plattform Ovation von Emerson ist Teil eines robusten Lösungsportfolios, das darauf ausgelegt ist, Versorgungsunternehmen zukunftssicher zu machen. Dazu gehört eine umfassende Palette an fortschrittlichen Technologien für Mustererkennung und maschinelles Lernen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung von Anlagen. Diese Technologien können in lokalen oder abgelegenen Betriebsleitwarten eingesetzt werden, um Wissen zu zentralisieren, Wartungsanforderungen vorherzusagen und die Betriebsabläufe zu optimieren. Die neue Mensch-Maschine-Schnittstelle Ovation View und die Integration von Ovation Green, des Systems zur Überwachung, Steuerung und Datenerfassung (SCADA), bieten einen klaren Überblick über den Betrieb sowie fortschrittliche Analyse- und Prognosetools. Diese Integration von Ovation 4.0 verbessert in Verbindung mit diesen neuen Funktionen die ganzheitliche Transparenz über konventionelle und erneuerbare Erzeugungs- sowie Energiespeichersegmente hinweg, senkt die Kosten und erhöht gleichzeitig die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit der Anlagen.

Die Ovation 4.0 Automatisierungsplattform bietet außerdem generative KI-Modelle, die auf der Grundlage sicherer, wissensbasierter Ovation-Daten trainiert wurden und präskriptive Anleitungen zu Betriebs- und Wartungsverfahren liefern.. Die Ovation-Technologie der digitalen Zwillinge mit KI-Modellen bietet eine nahezu unbegrenzte analytische Rechenleistung, die datengesteuerte Entscheidungen, eine unternehmensweite Zusammenarbeit und einen bedarfsgerechten Support ermöglicht.

Alle Ovation 4.0 Technologien werden nahtlos durch die digitale Guardian™ Kundenplattform unterstützt, einer zentralen Anlaufstelle für Echtzeit-Überwachung, tiefgreifende Analysen und entscheidungsrelevante Erkenntnisse.

„Mit unserem umfangreichen Portfolio, das unter der Ovation 4.0 Automatisierungsplattform vereint ist, haben Energie- und Wasserversorgungsunternehmen nun Zugang zu einem umfassenden Technologie-Ökosystem, unübertroffener Branchenexpertise, einem einheitlichen Kundensupport sowie jahrzehntelanger technischer Innovation und Effizienz“, sagte Yeager. „Diese Erweiterung wird uns helfen, unsere Position als führender Partner zu stärken und unsere Kunden bei der Modernisierung mit einer softwaredefinierten Architektur zu unterstützen, die die fortschrittlichsten Steuerungssysteme bietet, ohne die bestehende Infrastruktur komplett zu überholen.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.