Der neue Wireless-Messumformer von Emerson bietet beispiellose Flexibilität bei der Steuerung und Überwachung von Feldgeräten.
Die neueste Version 4.0 der Ovation™ Automatisierungsplattform von Emerson bietet Kunden aus der Energie- und Wasserwirtschaft Zugang zu einem umfassenden, vereinheitlichten und softwaredefinierten Technologie-Ökosystem, das alle Daten sofort zugänglich, verständlich und für Analysen, Innovationen und Leistungsverbesserungen nutzbar macht. Hochauflösendes Bild
Der Rosemount™ 802 Wireless-Messumformer mit multi-binären Ein-/Ausgängen ist für Ex-Bereiche klassifiziert und vor Umgebungseinflüssen geschützt. Hochauflösendes Bild

Rosemount™ 802 Wireless Multi-Discrete I/O: Providing Flexible Discrete Control and Monitoring
Der Rosemount™ 802, die erste Wahl für binäre E/A-Anwendungen, erfordert weder Verkabelung oder Kabelrinnen noch Anschlussdosen.
Der Rosemount 802 Wireless-Messumformer mit multi-binären Ein-/Ausgängen ermöglicht die Fernüberwachung von Geräten und trägt so dazu bei, Kosten zu senken, die Sicherheit zu verbessern und die Produktivität zu steigern.
SHAKOPEE, Minnesota (20. Aug. 2024) – Emerson gab heute die Markteinführung des Rosemount™ 802 Wireless-Messumformers mit multi-binären Ein-/Ausgängen bekannt. Dieses Messsystem verfügt über acht binäre Eingangs-/Ausgangskanäle (E/A), von denen jeder als Eingang oder als Ausgang konfiguriert werden kann. Über WirelessHART® kann der Messumformer mit einem Wireless Gateway verbunden werden, das wiederum über eine kabelgebundene Verbindung mit einem Host, z. B. einem Steuerungssystem oder einem Asset Management System, verbunden werden kann. Dies ermöglicht dem Host, Anlagenkomponenten über ein WirelessHART Netzwerk aus der Ferne zu überwachen und zu steuern.
Der neue Rosemount 802 Messumformer und dessen Vorgänger, der Rosemount 702 Wireless-Messumformer mit zwei binären Ein-/Ausgängen, sind die derzeit einzigen erhältlichen WirelessHART-fähigen Remote-E/A-Messumformer. Sie unterstützen die Boundless Automation™ Intelligent Field-Vision von Emerson mit flexibler Konfiguration und einfacher Bereitstellung über Wireless-Konnektivität.
Die Wireless-Funktionen des neuen Rosemount 802 senken die Kosten im Zusammenhang mit der Überwachung und Steuerung von im Feld installierter Ausrüstung wie Motoren, Ventilen und Pumpen erheblich, da diese traditionell zeitaufwendige Vor-Ort-Einsätze von Technikern oder eine festverdrahtete Anbindung erfordern. Der neue Rosemount 802 minimiert diese Kosten und verbessert die Sicherheit, da Außendiensttechniker nicht in Ex-Bereichen arbeiten müssen, während gleichzeitig die vom Hostsystem ermöglichten Steuerebenen für Binäreingänge und -ausgänge beibehalten werden.
Der neue Rosemount 802 funktioniert ähnlich wie der Rosemount 702 Messumformer, verfügt jedoch über acht E/A-Kanäle anstatt zwei, von denen jeder als Binäreingang oder -ausgang konfiguriert werden kann. Für Installationen, bei denen sich mehrere Anlagenkomponenten in einem Bereich befinden und jede einzelne überwacht und/oder gesteuert werden muss, bietet der Messumformer 802 eine kostengünstigere Lösung als der Rosemount 702.
Zur Stromversorgung können 10–30 VDC über externe Netzspannung oder ein Emerson SmartPower™ Modul verwendet werden. Die Moduloption erfordert keine Verkabelung, bietet bis zu acht Jahre wartungsfreien Betrieb und kann schnell und einfach vor Ort ausgetauscht werden.
Der Rosemount 802 Messumformer ist gemäß den folgenden Sicherheitsstandards zertifiziert: ATEX Zone 2 eigensicher, USA Division 2 keine Funken erzeugend und Zone 2 eigensicher, Kanada Division 2 keine Funken erzeugend, Zone 2 eigensicher und IECEx Zone 2 eigensicher. Das Gehäuse des Geräts ist für die Schutzarten NEMA® 4X und IP66 ausgelegt.
Klicken Sie hier , um mehr zu erfahren: Emerson.com/Rosemount802.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.