Der neue Emerson Spülring mit vereinfachter Bestellung und kompletter Paket-Lösung für die Installation

Fallback image

Der neu eingeführte Emerson Spülring vereinfacht mit einer Komplettlösung die Bestellung und Installation. Der TESCOMTM AGI Spülring ist eine modulare Baugruppe, die sich perfekt für Spül- und Entlüftungsanwendungen von Destillationskolonnen, Wasserstoffbehandlern und mehr eignet. Hochauflösendes Bild

Modular aufgebauter TESCOM AGI-Spülring für Spül- und Entlüftungsanwendungen von Destillationskolonnen, Wasserstoffbehandlern und mehr 

FLORHAM PARK, NEW JERSEY, USA (10. September 2024) – Emerson gab heute die Einführung der TESCOMTM AGI BR Spülring-Serie  bekannt, einer umfassenden Paketlösung für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Erdölraffinerien, Biokraftstoffraffinerien und petrochemischen Anlagen. Die komplette, modulare Ventilbaugruppe mit nur einer Teilenummer vereinfacht den Einsatz und die Bestellung der Spülringserie AGI BR mit einfacher Nachbestellung für kundenspezifische Prüfanforderungen. Es sind sowohl herkömmliche BRS-Sandwich- als auch BRW-Wafer-Ringe erhältlich, sowie die BR7-Ausführung mit integriertem Oberteil, bei der die Entlüftungs-/Spülfunktion im Flanschring integriert ist.

Die meisten Spülringprodukte werden als separate Komponenten verkauft und vor Ort montiert. Das erfordert häufig Schweißarbeiten vor Ort und zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP) wie Druckprüfungen, positive Materialidentifikation (PMI), Farbeindring- und Röntgenprüfung. In der AGI-Spülring Ventilbaugruppe sind dagegen Schweißen, Lackieren und Prüfungen in einem umfassenden, kompakten Paket enthalten.

"Die Bestellung und Installation von Spülringprodukten als separate Komponenten ist übermäßig aufwendig und verursacht oftmals zusätzliche Kosten und längere Lieferzeiten der Produkte", sagte Md Wasfi, Produktmarketingleiter bei Emerson. "Außerdem muss der gesamte Prozess bei einer Nachbestellung wiederholt werden. Mit dem neuen TESCOM AGI Spülring können Kunden eine komplette, modulare Ventilbaugruppe unter einer Artikelnummer bestellen. Das vereinfacht den Prozess und verringert die Installationskosten vor Ort."

Der AGI-Spülring erfüllt die Anforderungen der Rohrleitungs- und Instrumentenklasse gemäß der Norm ASME B16.34 und eignet sich perfekt für den Einbau in Prozessen, bei denen Rückstände vor Membrandichtungen gespült werden, wie z. B. Destillationskolonnen, Wasserstoff-Anlagen, Kokereikolonnen, Reaktoren und Separatoren. Der einteilige, geschmiedete Aufbau reduziert Leckagewege und trägt dazu bei, Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Produkten zu minimieren. Zudem sind Kugelhähne für Emissionen flüchtiger Gase gemäß ISO 15848-1 und 2 erhältlich.

Der TESCOM AGI Spülring ist flexibel für jede Anwendung geeignet und verfügt über Flanschanschlüsse, die in einer Reihe von Größen von 1 bis 6 Zoll, Druckklassen von 150 ANSI bis 2.500 ANSI und für den Temperaturbereich von -192 bis 538 °C erhältlich sind. Darüber hinaus kann Emerson kundenspezifische Variationen und zerstörungsfreie Prüfungen anbieten, die individuelle Projektanforderungen erfüllen.

Weitere Informationen über TESCOM AGI Spülringe erhalten Sie unter https://www.emerson.com/en-us/catalog/tescom-br-series.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.