HyIS-one wählt Emerson als Automatisierungspartner für Koreas größte Nutzfahrzeug-Wasserstofftankstelle

Fallback image

Emerson und HyIS-one unterzeichnen eine Absichtserklärung für Koreas größte Nutzfahrzeug-Wasserstofftankstelle. Von links nach rechts: Kwon Sung-Wook, Chief Executive Officer von HyIS-one, und JaeSung Jeong, Vice President und General Manager von Emerson in Südkorea. Hochauflösendes Bild

Führender Automatisierungsanbieter wird fortschrittliche Technologien liefern, um Koreas inländische Wasserstoffbasis zu erweitern und eine nachhaltigere Verkehrsinfrastruktur aufzubauen

SEOUL, Südkorea (16. Oktober 2024) – Der weltweit führende Automatisierungs- und Softwareanbieter Emerson (NYSE: EMR) wird seine fortschrittlichen Technologien und sein Know-how im Bereich Wasserstoff für die neue Wasserstofftankstelle und -speicheranlage von HyIS-one in Busan, Südkorea, bereitstellen. Dieses Projekt umfasst die größte Wasserstofftankstellen-Infrastruktur für Nutzfahrzeuge in Korea.
​
Die fertiggestellte Wasserstofftankstelle von HyIS-one wird über eine Kapazität von 350 Kilogramm pro Stunde verfügen und kann damit täglich mehr als 200 Nutzfahrzeuge wie Busse und Lkw betanken. Mit einer Speicherkapazität von bis zu 1,5 Tonnen Druckwasserstoff wird die Anlage zudem als erste Nutzfahrzeug-Wasserstofftankstelle mit großer Kapazität in der Wasserstoffindustrie auf der Korea ausgestattet sein, die Tube-Trailer ohne Andocken entladen kann. 

„Dies wird nicht nur das größte Projekt für eine Wasserstofftankstelle sein, sondern auch die erste Wasserstofftankstelle in Südkorea, die Wasserstoff speichert und entlädt“, sagte Kwon Sung-Wook, CEO von HyIS-one. „Unter Nutzung der Kompetenz und innovative Technologien von Emerson im Bereich Wasserstoff planen wir, gemeinsam die Kommerzialisierung einer nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur in der gesamten Region voranzutreiben.“

Das umfassende Emerson Portfolio an Automatisierungslösungen wird dazu beitragen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit der HyIS-one Tankstelle zu gewährleisten. Emerson wird Druck- und Temperaturmessumformer, Ultraschall-Gasleckdetektoren, Druckregler und Drucksicherheitsventile liefern, um das hohe Leistungsniveau zu gewährleisten, das für das kommerzielle Projekt erforderlich ist. 

Laut HyIS-one liegt die Betankungsgeschwindigkeit mehr als 50 % über der vergleichbarer Tankstellen. Ein hochflexibles Design ermöglicht dabei die optimale Anordnung der Anlagen in Abhängigkeit von wechselnden betrieblichen Anforderungen. Bis zum Jahr 2026 beabsichtigt HyIS-one, im ganzen Land bis zu 30 Wasserstofftankstellen mit großer Kapazität zu errichten und über eigene Tube-Trailer zu verfügen, um ein Wasserstoff-Betankungssystem für Nutzfahrzeuge aufzubauen.

„Wir bieten führende Automatisierungslösungen für Partner in der Wasserstoffindustrie auf der ganzen Welt“, sagte JaeSung Jeong, Vice President und General Manager von Emerson in Südkorea. „Wir freuen uns darauf, unsere globale Erfahrung und Kompetenz bei HyIS-one einzubringen, um den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur in ganz Korea und darüber hinaus zu unterstützen.“

Nachdem HyIS-one 2023 vom Umweltministerium als privates Kapitalförderprojekt ausgewählt wurde, baut das Unternehmen seine Wasserstoffbasis kontinuierlich aus – beginnend mit vier Standorten in Busan, Incheon, Ansan und Jejunsan und Jeju.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.