Eine neue Lösung von Emerson reduziert Energiekosten und CO2-Emissionen der Hersteller

Fallback image

Die neue Lösung Energy Manager von Emerson hilft Herstellern, ihre Energiekosten und CO2-Emissionen um bis zu 30 % zu senken. Die Echtzeit-Stromüberwachung der Lösung erkennt und minimiert Abfall. Hochauflösendes Bild

Preinstalled in Emerson PACSystems RXi

Emerson führt die neue Lösung Energy Manager ein. Dieses Plug-and-Play-System vereinfacht die Überwachung von Industriestrom und unterstützt Hersteller bei der Optimierung des Energieverbrauchs, der Reduzierung von CO2-Emissionen und der Steigerung der Betriebseffizienz. Hochauflösendes Bild

Energy Manager vereinfacht die Stromüberwachung durch Erfassung des Verbrauchs in Echtzeit. Die Lösung erkennt Möglichkeiten, wie Abfall minimiert und Emissionen um bis zu 30 % reduziert werden können.

FLORHAM PARK, NEW JERSEY, USA (4. November 2024) – Emerson hat seine neue Energy Manager Lösung auf den Markt gebracht. Dieses vorgefertigte Hardware- und Softwareangebot soll die Überwachung industrieller Elektrizität durch schnelle Einrichtung und intuitive Bedienung vereinfachen. Die sofort einsatzbereite Lösung Energy Manager überwacht den Energieverbrauch der Anlage in Echtzeit. Der Hersteller erhält umfassend Einblick in Energieverbrauch und Betriebskosten, kann die CO2-Emissionen senken und die Energie- und Betriebseffizienz maximieren.

Die meisten Hersteller, darunter Erstausrüster und Industrieunternehmen, Konsumgüterhersteller sowie Lebensmittel- und Getränkehersteller, stehen unter zunehmendem Druck, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Umweltbelastung zu verringern. Industriemaschinen sind jedoch energieintensiv und verbrauchen sogar im Leerlauf viel Strom. Zur einfacheren Erreichung ihrer Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele benötigen Betriebe den bestmöglichen Einblick in den Energieverbrauch ihrer Anlagen, damit sie Verschwendung und Ineffizienzen beseitigen können. 

Die Energy Manager Lösung von Emerson liefert Energiemessungen in Echtzeit, sodass Anlagenmanager schnell detaillierte Werte anzeigen und Einsparmöglichkeiten wie Leerlaufverbrauch und Spitzenlasten erkennen können. Das bedienerfreundliche Dashboard der Software zeigt anlagenspezifischen Energieverbrauch, zugehörige Kosten und CO2-Emissionen für bis zu 10 Endpunkte (mit einer Lizenz erweiterbar auf 50 Endpunkte) an. 

Dieser Grad an Transparenz gibt Unternehmen bessere Kontrolle bei der Identifizierung stillstehender Maschinen und der Optimierung von Maschinenplänen außerhalb der Spitzenlastzeiten. Dies reduziert den Stromverbrauch in der gesamten Anlage und senkt die Gesamtbetriebskosten erheblich. Die meisten Anlagen können Energieverschwendung um bis zu 10 bis 30 % und CO2-Emissionen um bis zu 15 bis 30 % reduzieren.

Die Lösung Energy Manager ist hochgradig skalierbar und lässt sich leicht in neue oder bestehende Energiezähler integrieren. Sie erleichtert die Inbetriebnahme und ermöglicht eine schnelle Amortisation der Investition. Die Software ist entweder auf Edge-Hardware vorinstalliert, z. B. dem PACSystems™ RXi2-BP Industrie-PC, oder als eigenständige Anwendung verfügbar, die in einer virtualisierten Umgebung installiert werden kann. 

„Die zuverlässige, genaue Überwachung von Energiekosten und Emissionen ist mittlerweile für Unternehmen von unschätzbarem Wert“, weiß Eugenio Silva, Intelligent Automation Product Manager im Geschäftsbereich Discrete Automation von Emerson. " "Unsere neue Lösung Energy Manager bietet Betreibern, Betriebsleitern und Nachhaltigkeitsteams des Unternehmens jederzeit mehr Transparenz und ein umfassendes Verständnis des Energieverbrauchs und der Betriebskosten. So sind Unternehmen besser positioniert, Ziele zu verfolgen und zu erreichen, Vorschriften einzuhalten und die Umweltauswirkungen zuverlässig zu reduzieren.“ 

Für eine umfassendere Medien- und Versorgungsüberwachung kann der Energy Manager mit dem Emerson Compressed Air Manager kombiniert werden. Dies bietet eine optimierte Ansicht der Energiekosten und des Druckluftverbrauchs von Maschinen über eine Produktionslinie, ein Werk und den Standort hinweg. 

Weitere Informationen über die neue Emerson Energy Manager Lösung finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-energy-manager.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Kontakt:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com