Emerson stellt Gas-Chromatograph für die Messung von Erdgas, Biogas, erneuerbaren Gasen und Wasserstoffanwendungen vor
Der Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph vereinfacht die Erdgasanalyse im eichamtlichen Verkehr und in anderen Prozessanwendungen. Hochauflösendes Bild

Rosemount 470XA Natural Gas Chromatograph for Natural Gas Applications
Der Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph ist eine kompakte und wirtschaftliche Lösung zur Vereinfachung der Gasanalyse. Das Gerät bietet genaue C6+ BTU/CV-Messungen, die auf internationale Normen rückführbar sind. Zum Video
Rosemount 470XA bietet eine kompakte und kostengünstige Lösung für den eichamtlichen Verkehr in vielen europäischen Ländern sowie für die Kohlenstoffabscheidung und andere Anwendungen für konventionelle und nicht-konventionelle Gase
SHAKOPEE, Minn. (4. Dez. 2024) – Emerson hat heute die Markteinführung des Rosemount™ 470XA Gas-Chromatographen bekannt gegeben, der die Erdgasanalyse im eichamtlichen Verkehr und in anderen Prozessanwendungen vereinfachen soll.
Da sich Erdgasquellen weiterentwickelt haben und nunmehr auch nachhaltige und erneuerbare Quellen wie Deponiegas und Biogas zur Verfügung stehen, hat sich der Bedarf an einer größeren Flexibilität des Gas-Chromatographen erhöht. Bestehende Ausführungen bieten die erforderlichen Funktionen, es wird jedoch ein kleinerer Formfaktor und eine kostengünstigere Lösung benötigt.
Der Rosemount 470XA erfüllt diese und andere Anforderungen an einen Analysator, der auf dem vielseitigen, industrieerprobten und für seine Robustheit und große Anwendungsvielfalt bekannten Rosemount™ 770XA Gas-Chromatographen beruht. Dies eröffnet ein breiteres Spektrum an Einsatzmöglichkeiten für ein Produkt in diesem Segment, wie z. B. die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid, erneuerbares Erdgas und kundenspezifische Anwendungen.
Der 470XA bietet die gleichen zuverlässigen und genauen C6+ BTU/CV-Messungen, die Anwender von der jahrzehntelangen traditionellen Gas-Chromatographentechnologie von Rosemount gewohnt sind, jetzt aber mit dem zusätzlichen Vorteil einer wirtschaftlicheren Lösung für eine breitere Palette von neuen Anwendungen.
Ein farbiges LCD-Bedieninterface und eine benutzerfreundliche Software reduzieren den Bedarf an speziellen Schulungen, da die Bediener durch die üblichen Betriebs- und Wartungsfunktionen geführt werden. Die vorinstallierte Rosemount MON2020 Software vereinfacht die Konfiguration, Wartung und Datenerfassung des Analysators.
Der 470XA benötigt für den Betrieb in den meisten Umgebungen kein Analysenhaus und senkt damit die Gesamtbetriebskosten. Ein vollständig wartungsfähiges Modul vereint alle wichtigen funktionalen Teile in einer Baugruppe und ermöglicht so den schnellen und einfachen Austausch oder die Reparatur vor Ort.
Bitte klicken Sie hier, um mehr zu erfahren: Rosemount™ 470XA Gas-Chromatograph
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.