Neues Sicherheitsventil von Emerson optimiert Sicherheit und Leistung in kritischen Gasanwendungen

Fallback image

Das Anderson Greenwood Type 84 Sicherheitsventil von Emerson ermöglicht leckagefreien Betrieb bei bis zu 21 756 psig (1 500 barg) und ist somit hervorragend für Wasserstoff- und andere Hochdruckgasanwendungen geeignet. Hochauflösendes Bild

Ventile vom Typ 84 von Anderson Greenwood sorgen für leckagefreien Betrieb bei den sehr hohen Drücken der Wasserstofflagerung, beim Transport und beim Beliefern von Tankstellen.

STAFFORD, Texas, USA (6. Februar 2025) – Emerson stellte heute das Anderson Greenwood Type 84 Sicherheitsventil (Pressure Relief Valve, PRV) vor, das speziell für den Schutz von Tanks und Behältern in Wasserstoff- und anderen Hochdruckgasanwendungen entwickelt wurde. Mit Arlon® 3000XT* thermoplastischem Sitz und ASME SA-479 Type S21800 Edelstahl als Spindelwerkstoff gewährleistet das Type 84 Sicherheitsventil außergewöhnlichen, leckagefreien Betrieb, Beständigkeit gegen Versprödung, optimale Sitzdichtheit, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.

PRVs werden häufig in traditionellen Anwendungen eingesetzt, sind jedoch nicht für den Umgang mit extrem kleinen Molekülen bei sehr hohem Druck ausgelegt. Daher sind sie nicht ideal für Wasserstoffgas, das in Metallen hineindiffundieren kann und zu einer Versprödung der innen liegenden Bauteile des PRV führen kann. Das aber erhöht das Risiko von Leckagen, Ausfällen und Sicherheitsproblemen.

Zur Lösung dieses und anderer Probleme ist das Type 84 Sicherheitsventil für Hochdruckgasanwendungen in einem Druckbereich von 6 000 bis 20 000 psig (413 bis 1 379 barg) für H2 und He und einem Druckbereich von 6 000 bis 21.756 psig (413 bis 1 500 barg) für alle anderen Gase ausgelegt. Der volle Hub wird bei weniger als 5% Überdruck erreicht, um den Behälter oder Tank, an dem sie befestigt sind,zu schützen, ohne Leckage bei 90 % des eingestellten Drucks.

Ventile vom Typ 84 verfügen über eine einzigartige Kartuschenbaugruppe, die einen gleichmäßigen Federdruck gewährleistet und so eine zuverlässige Abdichtung des Ventilsitzes und leckagefreien Betrieb sicherstellt. Sie werden werkseitig mit Helium und Stickstoff getestet, die beide industrieweit als Wasserstoffersatz akzeptiert sind. 

Die Ventile Anderson Greenwood Typ 84 entsprechen den wichtigsten Industrienormen für Sicherheit und Leistung, daunter denen von American Society of Mechanical Engineers (ASME) Section VIII und XIII und verfügen über die Zertifizierungen des National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (NB) und des American Petroleum Institute (API) 527.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.emerson.com/en/products/anderson-greenwood-series-60-80.

* Arlon ist eine Marke von Greene Tweed.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.