Das neue stationäre Gaswarngerät von Emerson ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Erkennung ohne Fehlalarme

Fallback image

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount™ 625IR ist über die gesamte Lebensdauer werkseitig kalibriert, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Das Gaswarngerät bietet extrem schnelle Ansprechzeiten bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffen, bevor die Untere Explosionsgrenze (UEG) erreicht wird. Hochauflösendes Bild

Der Rosemount 625IR stationäre Gasdetektor bietet einfache Einrichtung, Installation und Wartung sowie eine Werkskalibrierung, die während der gesamten Lebensdauer bestehen bleibt.

SHAKOPEE, Minnesota. (5. März 2025) – Emerson hat heute die Markteinführung des Rosemount™ 625IR stationären Gasdetektors bekanntgegeben, der für eine zuverlässige und schnelle Gasdetektion in allen Anlagenumgebungen unter Verwendung einer fortschrittlichen optischen Absorptionserkennungstechnologie entwickelt wurde.

Eine schnelle und zuverlässige Erkennung von Kohlenwasserstoffen ohne Fehlalarm ist essenziell. Daher müssen Gasdetektoren in gefährlichen Umgebungen und unter allen Witterungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Die Installation muss einfach und wartungsarm sein und langfristige Zuverlässigkeit ist unabdingbar. 

Der Rosemount 625IR stationäre Gasdetektor erfüllt diese Anforderungen mithilfe von speziellen Doppel-IR-LEDs und Doppel-IR-Empfängern, die durch kontinuierliche interne Gegenprüfungen und Abgleiche die Werkskalibrierung aufrechterhalten. Beheizte optische Flächen und diverses Zubehör für optischen Schutz ermöglichen eine kontinuierliche Messung ohne unerwartete Ausfallzeiten.

Das Gaswarngerät ist einfach zu installieren und zu warten, da es aufgrund seiner fortschrittlichen Driftüberwachungstechnologie und der Zustandsüberwachungsdiagnose lebenslang werkseitig kalibriert bleibt. Es ist eine Reihe von Zubehör erhältlich, das schnelle und einfache Funktionsprüfungen entweder mit Prüfgas oder einem gasfreien Testfilter ermöglicht. Mit dem Testfilter können Wartungszeit und -kosten erheblich reduziert werden. 

Zur Vereinfachung der Installation in verschiedenen Anwendungen ist weiteres Zubehör verfügbar, das den Einsatz des Gasdetektors in extraktiven Gasdetektionsanwendungen ermöglicht. Ausführungen für die Rohrmontage sind in zwei Längen erhältlich und ermöglichen so eine schnelle, genaue und repräsentative Erfassung in Rohren und Behältern. 

Der Rosemount 625IR hat einen Standardbetriebstemperaturbereich von -40 bis +167 Grad Fahrenheit (-40 bis +75 Grad Celsius) und verfügt über ein Schutzniveau von IP66/67 und NEMA 4X. Ders Gasdetektor ist für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen, insbesondere für die nordamerikanischen Kategorien Class 1, Division 1, Groups B, C und D und INMETRO/ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb, und ist für Schiffsanwendungen zertifiziert. 

Der Detektor ist gemäß IEC61508 für SIL2 sowie in einer 1oo2-Konfiguration für SIL3 klassifiziert und verfügt über ein fünfjähriges Intervall für Abnahmeprüfungen, sodass geplante Wartungen ohne Einbußen bei der Sichereit deutlich reduziert werden können.

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren oder besuchen Sie: www.emerson.com/Rosemount625IR

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.