Emerson verbessert die Skalierbarkeit, Flexibilität, Reichweite und Effizienzkabelloser Netzwerkinfrastruktur

Fallback image

Das Emerson 1410S Wireless-Gateway unterstützt jetzt mit der neuesten Firmwareversion bis zu 500 Geräte pro Antenne und erhöht damit die Netzwerkkapazität und -leistung. Hochauflösendes Bild

Fallback image

Emerson 781S Smart Antennen mit neuer Anschlussklemmenblockverbindung und externen Antennenmöglichkeiten bieten verbesserte Flexibilität, höhere Reichweite und mehr Netzwerkzuverlässigkeit selbst bei sehr komplexen WirelessHART® Installationen. Hochauflösendes Bild

Neue Funktionen des Dual WirelessHART Portfolios maximieren die Konnektivität und bieten bei verbesserter Funkreichweite die doppelte Kapazität der Vorgängermodelle

SHAKOPEE, Minn., USA (28. April 2025) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie, kündigte heute Upgrades für seine Emerson Wireless 1410S Gateways sowie ein neues Design der 781S Smart Antenne an. Diese Verbesserungen ermöglichen eine effizientere Installation und einen leistungsstarken Betrieb, minimieren die erforderliche Netzwerkinfrastruktur und gewährleisten Zuverlässigkeit.

Mit dem Adapter für externe Antennen kann eine beispiellose Signalstärke bei kompatiblen externen Hochleistungsantennen erreicht werden. Dadurch wird die Anzahl der Hops und Repeater, die selbst für die anspruchsvollsten WirelessHART® Netzwerke benötigt werden, erheblich reduziert. Die mit der Option für abgesetzte Hochleistungsantennen bestellte 781S enthält alles, was zur Installation eines fortschrittlichen WirelessHART Netzwerks oder für das Aufrüsten eines bestehenden WirelessHART Netzwerks erforderlich ist. Schließlich ermöglicht der Adapter für externe Antennen ein einfaches Aufrüsten von älteren externen Antennensystemen auf die modernste Technologie der Emerson Wireless 1410S Gateways und 781S Smart Antennen. 

Durch die Kombination der erhöhten Gerätekapazität mit der erweiterten Reichweite können ganze Standorte, unabhängig von Größe und Aufbau, mit WirelessHART Geräten effektiv überwacht und verwaltet werden. Die Abdeckung der Standorte kann jetzt mit einer deutlich geringeren Gateway-Infrastruktur erreicht werden, was zu einer rationelleren und kosteneffizienteren WirelessHART Implementierung führt. Indem sichergestellt wird, dass selbst die entlegensten sowie verdeckte Bereiche eines Standorts durch das Mesh-Netzwerk abgedeckt werden können, erleichtern diese Verbesserungen die kontinuierliche Überwachung und Echtzeitkonnektivität. Gleichzeitig werden die Vorteile von WirelessHART, wie schnelle Update-Raten und lange Batterielebensdauer, genutzt. 

Rüsten Sie ältere Systeme auf das 1410S und die 781S auf, um diese neuen Verbesserungen mit einfachem Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesses zu nutzen. Dies gewährleistet eine nahtlose Migration der Systemeinstellungen, einschließlich der Netzwerk- und Hostverbindungen, und bietet die beste derzeit verfügbare WirelessHART Infrastruktur.

„Diese Verbesserungen sind eine Antwort auf die Nachfrage des Marktes nach immer mehr Daten und Skalierbarkeit von Wireless-Industrienetzwerken“, so Jimmy Ji, Product Manager im Geschäftsbereich Measurement Solutions bei Emerson. „Sie kooperieren, um die Kosten für die WirelessHART Netzwerkinfrastruktur spürbar zu senken und Emersons Boundless Automation Vision eines intelligenten Feld und Edge-Computings voranzutreiben.“  

Firmware-Verbesserungen des Emerson Wireless 1410S Gateways erhöhen die Kapazität, sodass mit einer 781S Smart Antenne bis zu 500 Geräte pro Netzwerk, anstelle von bislang 200, möglich sind. Mit Integration der Dual WirelessHART Technologie kann ein einzelnes 1410S Gateway jetzt mit bis zu 1.000 Geräten verbunden werden, was die Konnektivitätsmöglichkeiten erheblich erweitert. Vorhandene 1410S Gateways können diese Verbesserungen durch Aufrüsten auf die neueste Firmware und den Erwerb eines Netzwerk-Upgrades mit hoher Kapazität nutzen. 

Ein Design-Update der 781S Smart Antenne bietet einen integrierten Anschlussklemmenblock und neue Antennenadapteroptionen, die für flexible Anpassung der Kabel an die Anforderungen der Anwendung und verbesserte Antennenleistung sorgen. Die neue integrierte Klemmleiste der 781S vereinfacht die Installation unter Verwendung des dafür erforderlichen Kabeltyps und der Kabellänge. Diese Updates präsentieren Produktdesigns von Emerson, die den sich ständig ändernden Anforderungen des industriellen Wireless-Marktes gerecht werden. 

Weitere Informationen erhalten Sie auf Emerson.com/Wireless1410S. 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.