Neuer digitaler Sensor von Emerson für gelösten Sauerstoff ist vielseitig einsetzbar und senkt die Wartungskosten

Rosemount 490A dissolved oxygen sensor

Der digitale Rosemount™ 490A Sensor für gelösten Sauerstoff kombiniert digitale Kommunikation mit fortschrittlicher optischer Sensortechnologie, um vielfältige Einsatzmöglichkeiten in zahlreichen Anwendungen zu unterstützen. Hochauflösendes Bild

Rosemount 490A bietet eine lange Sensorlebensdauer ohne Signalabfall und ist kompatibel zu zahlreichen Host-Systemen

SHAKOPEE, Minn., USA (17. April 2025) – Emerson gab heute die Einführung des Rosemount™ 490A optischen Sensors für gelösten Sauerstoff bekannt. Dieser digitale, Modbus-fähige Sensor wurde für zahlreiche industrielle Anwendungen wie der Wasser-/Abwasseraufbereitung, biopharmazeutischen Fertigung, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung sowie Dampferzeugung entwickelt, mit dem Ziel, die Flexibilität zu erhöhen, die Installation zu vereinfachen und die Wartungskosten zu senken.

Die meisten in industriellen Anwendungen zum Einsatz kommenden Sonden für gelösten Sauerstoff werden für die Installation unter spezifischen und relativ günstigen Bedingungen hergestellt. Diese Sensoren sind oft nur in der Lage, Prozesswerte über analoge Signale an Steuerungssysteme zu übertragen. Zudem erfordern sie häufige Kalibrierungen zur Erhaltung der Genauigkeit und zur Vermeidung von Sensordrift.

Zur Lösung dieser und anderer Herausforderungen bietet der Rosemount 490A zuverlässige und genaue Messungen für gelösten Sauerstoff in anspruchsvollen Umgebungen. Darüber hinaus vereinfacht dieser Sensor mit digitaler und universeller Modbus RTU-Kommunikation die Integration in bestehende Steuerungssysteme über einen angeschlossenen Messumformer. Dieser vielseitige Sensor liefert nach dem Eintauchen genaue Messwerte innerhalb von nur 90 Sekunden und ist in der Lage, Sauerstoff sowohl gelöst als auch gasförmig zu messen, ohne dass eine separate Kalibrierung erforderlich ist.

Der Rosemount 490A verfügt über die von der US-Umweltbehörde (Environmental Protection Agency) zugelassene Technologie der Lumineszenzlöschung, mit der das Nachfüllen von Elektrolyten entfällt. Dies reduziert im Vergleich zu herkömmlichen amperometrischen Sensoren den Wartungsaufwand erheblich. Die zweijährige Lebensdauer der Messfühler minimiert zudem Stillstandszeiten und die damit verbundenen Kosten. Der Sensor kann in freier Luft kalibriert werden.

Darüber hinaus sorgt die chemisch beständige Abdichtung gemäß Schutzart IP68 für zuverlässige Leistung unter schwierigen Bedingungen. Der kleine Formfaktor in Kombination mit nach vorne und nach hinten weisenden 1 in. NPT-Gewindeanschlüssen vereinfacht die Installation in einer Vielzahl von Anlagen.

Im Gegensatz zu amperometrischen Sensoren verfügt der 490A über einen optischen Sensor, der für die Bereitstellung von genauen Messungen keinen Sauerstoff verbraucht und keinen Wasserdurchfluss benötigt. Zusätzlich gibt es verschiedenste Optionen zum Schutz des Fühlers in zahlreichen Anwendungen, z. B. gewichtete Ausrichtung, Belagschutz und Luftstrahlreinigung.

Der Sensor ist auf ±0,1 mg pro Liter (0 bis 20 mg/l) und ±2 % (20 bis 60 mg/l) genau und gewährleistet so eine präzise Überwachung und Regelung des Gehalts an gelöstem Sauerstoff. Durch eine nahtlose Verbindung mit dem Rosemount 1058 digitalen Messumformer kann der Sensor eine Vielzahl von Messsignalen zur Verfügung stellen, die mit zahlreichen Hostsystemen kompatibel sind.

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren: https://www.emerson.com/en/products/rosemount-sku-490a-dissolved-oxygen-sensor.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.