Neues Emerson Regelventil mit geschraubtem Deckel verbessert die Wartung für kritische Flüssigkeitsanwendungen
Das Fisher™ GX Schraubdeckel-Kugelventil ermöglicht den Zugriff auf den Antrieb, ohne den Deckel abnehmen zu müssen.Hochauflösendes Bild
Das neueste Fisher GX Ventil bietet Zugang zum Stellantrieb für vereinfachten Service oder Austausch, ohne dass der Deckel entfernt werden muss.
CERNAY, Frankreich (29. Mai 2025) – Emerson hat sein Fisher™ GX Durchgangsventil mit geschraubtem Deckel und Stellantriebssystem angekündigt, das speziell für die Regelung des Durchflusses kritischer Prozessflüssigkeiten in Anwendungen in der nachgelagerten Öl- und Gasindustrie sowie der chemischen und petrochemischen Industrie entwickelt wurde. Der Antrieb kann gewartet oder ausgetauscht werden, ohne dass die Innenteile des Ventils oder die Prozessmedien der Atmosphäre ausgesetzt werden, was die Sicherheit verbessert und Ausfallzeiten reduziert.
Standarddeckel sind so konstruiert, dass die Schrauben, mit denen der Antriebsbügel befestigt ist, auch den Deckel oben auf dem Ventil halten. Daher kann der Antrieb nicht ausgetauscht oder gewartet werden, ohne das Oberteil zu entfernen und die inneren Teile des Ventils freizulegen. Daher kann die Reparatur von Stellantrieben in kritischen Flüssigkeitsanwendungen schwierig sein.
Das Fisher GX Regelventil mit geschraubtem Deckel bewältigt diese Schwierigkeiten, die mit kritischen Flüssigkeitsanwendungen verbunden sind, indem eine separate, hochfeste Kontermutter zur Befestigung des Antriebsbügels am Deckel verwendet wird. Dadurch können Servicetechniker den Antrieb problemlos ausbauen und warten, während der Deckel an Ort und Stelle bleibt.
Das Ventil wird standardmäßig mit einem pneumatischen Antrieb geliefert, ist aber auch mit elektrischen Antrieben kompatibel. Er arbeitet mit elektrischen Antrieben vieler verschiedener Hersteller zusammen und bietet so Flexibilität, um die Anforderungen an elektrische Betätigungen zu erfüllen.
Das Fisher GX Schraubdeckel-Regelventil erweitert die bestehende GX-Produktlinie und bietet weiterhin eine einfache Auslegung durch seine automatische Antriebsauswahl und einfache Konfigurierbarkeit. Die kompakte Größe vereinfacht zudem die Installation in Bereichen mit eingeschränkten Platzverhältnissen.
Dieses Produkt wird auf dem europäischen Markt eingeführt.
Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/GXBoltedBonnet
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.