Emerson stellt erste GenAI-fähige Automatisierung für die Energie- und Wasserwirtschaft vor
Der Ovation™ Virtual Advisor, Teil von Emersons Ovation 4.0 Release, unterstützt Kunden aus der Energie- und Wasserwirtschaft bei der effizienten Verwaltung wichtiger Systeme durch ein klares Betriebsbewusstsein, automatisierte Routineaufgaben und fortschrittliche Datenanalysen. Hochauflösendes Bild
Ovation Virtual Advisor bietet Echtzeitinformationen zur Optimierung vonBetriebsabläufen und zur Unterstützung stabiler kritischer Infrastrukturen
PITTSBURGH(15. Juli 2025) – Emerson (NYSE:EMR), ein führendes Unternehmen im Bereich der Industrietechnologie und Anbieter von zukunftsweisenden Automatisierungslösungen, hat die Einführung desOvation™ KI-fähigen Virtual Advisorangekündigt. Es ist der erste generative Berater mit künstlicher Intelligenz (GenAI), der in ein speziell für die Energie- und Wasserwirtschaft entwickeltes Automatisierungssystem integriert ist. Ein KI-fähiger virtueller Berater als Teil der Ovation 4.0 Automatisierungsplattform von Emerson liefert Echtzeit-Einblicke zur Effizienzsteigerung, zur Erkennung von Unregelmäßigkeiten, zur Vorhersage von Wartungsproblemen und zur Unterstützung der strategischen Entscheidungsfindung.
Der Ovation Virtual Advisor von Emerson bietet durch integriertes lokalisiertes GenAI eine dynamische Systemführung und kontextbezogene Unterstützung. Die neue Lösung ermöglicht es Benutzern, schnell auf die Ovation-Systemdokumentation zuzugreifen, Störungsanalyse und -beseitigung durchzuführen, Wartungsprobleme proaktiv anzugehen und Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken – und das alles durch natürliche Sprachinteraktion. Als Teil einer wachsenden Reihe vonKI-basierten Tools von Emerson nutzt das System Emersons umfassendes Know-how in den Bereichen Energie und Wasser, um künftige KI-gestützte Erkenntnisse zur Optimierung von Prozessen und Anlagenleistung zu ermöglichen.
„Angesichts der steigenden Nachfrage, der Komplexität und der Klimaschwankungen benötigen die Betreiber kritischer Infrastrukturen heute intelligente Systeme, um zuverlässige Energie und sauberes Wasser zu liefern“, sagte Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Power & Water Solutions von Emerson. „Durch den Einsatz von GenAI wird unser Ovation Virtual Advisor den Kunden helfen, diese wichtigen Systeme durch ein klares Betriebsbewusstsein, automatisierte Routineaufgaben und fortschrittliche Datenanalyse effizienter zu verwalten. Intelligente Systeme tragen dazu bei, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Lebensdauer bestehender Infrastrukturen zu verlängern, und ebnen so den Weg für einen konsistenteren, nachhaltigeren Betrieb.“
Von Grund auf sicher konzipiert nutzt der Advisor lokale, vortrainierte KI-Modelle, die auf Informationen von Emerson und vom Kunden bereitgestellten Systemdaten basieren. Diese erfassen qualitatives Verhalten auf der Steuerungsebene, um sichere und präzise Ergebnisse zu gewährleisten. Die KI-Modelle, die den Ovation Virtual Assistant unterstützen, können durch das Hochladen von bereichsspezifischen Daten und Bedienerfeedback weiter angepasst und verbessert werden. So können Kunden bessere betriebliche und geschäftliche Entscheidungen treffen und Wettbewerbsvorteile erzielen.
Die Ovation 4.0 Plattform von Emerson mit dem GenAI-fähigen Ovation Virtual Advisor kann für neue und System-Upgrade-Projekte zur Verfügung gestellt werden. Die Technologie wird auf der Konferenz derOvation Users' Group vom 27. bis 31. Juli 2025 in Pittsburgh vorgestellt werden.
Medien:
• Ansprechpartner:Weltweite Medienkontakte von Emerson
Zusätzliche Informationsquellen:
• Werden Sie Mitglied derEmerson365 Community
• Besuchen Sie die Seite derEmerson Ovation Automation Platformauf LinkedIn
• Kontaktieren Sie Emerson über XFacebookLinkedInYouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essenziellen Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.