Kurzmitteilung: Emerson Compact Industrial PC mit 4-Core-Prozessor für Hochleistungs-Edge-Computing aktualisiert

Fallback image

Mit der Erweiterung um eine 4-Core-CPU und bis zu 4-GB-Speicheroptionen bietet der PACSystems™ IPC 2010 Compact Industrial PC von Emerson noch mehr Leistung für immer anspruchsvollere Anwendungen in den Bereichen Edge-Computing, Datenkonnektivität, Analyse und Visualisierung. Hochauflösendes Bild

Mit CPU- und Speicheroptionen unterstützt der PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC jetzt Anwendungen am Netzwerkrand für Datenkonnektivität, Visualisierung und Analyse

CHARLOTTESVILLE, Virginia (29. Okt. 2025) – Emerson hat die Erweiterung des PACSystems™ IPC 2010 Compact Industrial PC (IPC) um eine verbesserte Zentraleinheit (CPU) und Speicheroptionen angekündigt. Der IPC 2010 bietet eine hohe Rechenleistung und Grafikfunktionen in einem äußerst kompakten und dennoch robusten Formfaktor. 

Dadurch eignet sich der PC für anspruchsvolle Computeraufgaben an abgelegenen Standorten, wie z. B. die Verbindung mit SPS, Kameras, Sensoren, Durchflussmessgeräten, Ventilblöcken und anderen intelligenten Geräten, die Datenkonnektivität, Visualisierung und Analytik erfordern. Zu den verfügbaren Softwareanwendungen gehören die Unterstützung von Zeitreihendatenprotokollierung, Fernüberwachung, Erkennung von Leckagen, vorbeugende Wartung und viele andere Funktionen.

Wie andere preisgekrönte Produkte der PACSystems IPC-Produktreihe nutzt auch der IPC 2010 eine lüfterlose Kühltechnik und gelöteten Speicher, um eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Installation mit vorteilhaften Gesamtbetriebskosten zu gewährleisten. Die patentierten Technologien von Emerson und die langjährige Industrieerfahrung geben den Anwendern die Gewissheit, dass der IPC 2010 selbst über längere Zeiträume den härtesten Temperatur- und Vibrationsbedingungen standhält.

Planer können weiterhin die ursprüngliche 2-Core-CPU auswählen und haben jetzt die Möglichkeit, für anspruchsvollere Anwendungen die neue 4-Core-CPU zu nehmen, in beiden Fällen mit 2 oder 4 Gigabyte DDR4-Speicher. Der IPC 2010 verfügt über zwei 10/100/1000 BASE-T Ethernet-Anschlüsse, einen DisplayPort über USB-C, zwei USB 2.0-Anschlüsse und einen RS-232-Anschluss für flexible Konnektivität sowie einen internen eMMC-Speicher mit 64 GB und einen MicroSD-Kartensteckplatz für Wechselspeicher. Es stehen zwei Betriebstemperaturbereiche zur Verfügung: kommerziell -20 bis +70 Grad Celsius und erweitert -40 bis +70 Grad C. 

Der IPC 2010 eignet sich ideal für verschiedene Edge-Computing-Anwendungen und kann in einer von vier Ausführungen bestellt werden:

  • Linux™: Eine Basisversion, die nur das Betriebssystem enthält für die individuelle Entwicklung durch Anwender ideal ist.
  • PACEdge (PACEdge): Eine flexible Edge-Enablement-Plattform mit allen erforderlichen Tools zum Erfassen, Speichern, Verarbeiten, Teilen, Visualisieren, Sichern und Integrieren von Daten.
  • PACEdge mit Connext: Ein Gateway-Kommunikationszentrum mit integrierten Protokollbibliotheken zur mühelosen und sicheren Verwaltung von Datenflüssen zwischen Feldgeräten, Softwareanwendungen und der Cloud.
  • PACEdge mit Connext und WebHMI: Eine umfassende Visualisierungslösung mit leistungsstarken Tools, die effektive Anzeigen und eine schnelle Bereitstellung und Interpretation kritischer Daten ermöglichen.

Als Teil von Emersons Floor to Cloud™-Vision ermöglicht der IPC 2010 Endnutzern, Systemintegratoren und Originalausrüstern die Entwicklung industrieller Internet-of-Things- und anderer fortschrittlicher Edge-Computing-Lösungen.

Weitere Informationen zum PACSystems IPC 2010 Compact Industrial PC erhalten Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc-2010. 

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.