Emerson bringt den weltweit ersten nativen WirelessHART-Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar auf den Markt

Fallback image

Emersons Rosemount™ 3408 Wireless-Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar erweitert die Anwendungspalette für automatisierte Messungen und trägt zu sicheren, optimierten Betriebsabläufen bei. Hochauflösendes Bild

Fallback image

Der Rosemount™ 3408 Wireless-Füllstandsmessumformer misst zuverlässig den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen, selbst an schwer zugänglichen Orten. Dadurch eignet sich der Messumformer für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Chemie, Metall und Bergbau, Zellstoff und Papier, Bauwesen und Schifffahrt. Hochauflösendes Bild

Rosemount 3408 Messumformer erweitert die Anwendungspalette für automatisierte Messungen und trägt zu sicheren und optimierten Betriebsabläufen bei

GÖTEBORG, Schweden (30. Okt. 2025) – Emerson, ein führendes Unternehmen in der Industrietechnologie mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen, bringt den weltweit ersten nativen WirelessHART®-Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar auf den Markt.

Der Rosemount™ 3408 Wireless-Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar reduziert die Komplexität, den Zeitaufwand und die Kosten, die mit der Installation von Verkabelung an automatisierten Messstellen verbunden sind. Durch die Beseitigung messtechnischer Blindbereiche und den Wegfall manueller Ablesungen erhöht der Messumformer die Anlagensicherheit, steigert die Betriebseffizienz und ermöglicht eine zuverlässigere, kontinuierliche Füllstandsüberwachung in industriellen Umgebungen

Basierend auf der 80-GHz-FMCW-Technologie (Frequency Modulated Continuous Wave) misst der Rosemount 3408 Wireless zuverlässig den Füllstand von Flüssigkeiten und Feststoffen an schwer zugänglichen Orten. Dadurch eignet sich der Messumformer für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen, darunter Energie, Chemie, Metall und Bergbau, Zellstoff und Papier, Bauwesen und Schifffahrt.

„Der Rosemount 3408 Wireless ist ein bahnbrechender Füllstandsmessumformer, dessen zuverlässige WirelessHART-Konnektivität ihn zur idealen Lösung für die effiziente und problemlose Überwachung von entfernten Anlagen macht“, sagte Rana Zangeneh, Produktmanagerin für den Bereich Messlösungen bei Emerson. „Die wertvollen Erkenntnisse, die durch die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger Echtzeit-Prozessdaten und fortschrittlicher Diagnosen gewonnen werden, ermöglichen fundiertere Entscheidungen, was letztlich zu erhöhter Betriebseffizienz und -sicherheit, minimierten Ausfallzeiten, verbesserten Wartungsstrategien und einer höheren Rentabilität führt.“

Im Einklang mit Emersons Vision von Boundless AutomationSM für nahtlose Datenmobilität werden Echtzeit-Mess- und Diagnosedaten über das WirelessHART-Kommunikationsprotokoll übertragen. Der 3408 lässt sich auch problemlos in jedes Host-Überwachungs- und Steuerungssystem integrieren, das mit dem HART®-Protokoll und dem Field Device Integratio®-(FDI)-Standard kompatibel ist. Damit erhalten Betriebs- und Wartungsteams einen klaren Überblick über Daten, die zuvor möglicherweise isoliert waren, was zu einer verbesserten Betriebsleistung und Bestandsverwaltung beiträgt.

Der neue Messumformer verfügt über eine Diagnosesuite, die verwertbare Einblicke in den Zustand von Geräten und Prozessen liefert und so zu einer langfristigen Zuverlässigkeit der Messung, reduzierten Lebenszykluskosten sowie höherer Betriebseffizienz und -sicherheit führt. Die proprietäre Diagnosesoftware von Emerson, Smart Meter Verification, ermöglicht eine Leistungsüberprüfung vor Ort ohne Prozessunterbrechung, während Signal Quality Metrics eine kontinuierliche Echtzeitbewertung der Radarsignalqualität und frühzeitige Warnmeldungen bei abnormalen Bedingungen liefert. Darüber hinaus verbessert die integrierte Datenaufzeichnungsfunktion den Einblick in den Betrieb, optimiert die Störungsanalyse und -beseitigung und unterstützt durch kontinuierliche Aufzeichnung und Speicherung wichtiger Mess- und Diagnosedaten die proaktive Wartung.

Der 3408 verfügt über eine modulare Elektronikkassette, die schnell entfernt oder ausgetauscht werden kann, ohne die Feldverkabelung oder die Prozessdichtung zu beeinträchtigen. Die Verfügbarkeit verschiedener Dichtungen und Antennentypen erweitert das Anwendungsspektrum, für das der Messumformer geeignet ist. Mit zwei Akkus können Unternehmen die Aktualisierungsrate an ihre Bedürfnisse anpassen und durch eine langsamere Aktualisierungsrate eine längere Akkulaufzeit erzielen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.Emerson.com/Rosemount3408.

WirelessHART, HART und Field Device Integration sind Markenzeichen der FieldComm Group.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.