Emerson erhält Zuschlag für die Automatisierung des Hermosa-Projekts von South32, das Effizienzsteigerungen vorantreiben und die Umweltbelastung minimieren wird

South32 Hermosa Centro

Hermosa, die nächste Generation von South32; verwendet das fortschrittlichen Automatisierungssoftware-Portfolio  con Emerson, um die Effizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen zu minimieren.  Bildnachweis: South32. Hochauflösendes Bild

Fortschrittliches Software-Portfolio von Emerson wird dazu beitragen, ein innovatives Zentrum für den Fernbetrieb der ersten „Mine der nächsten Generation“ des Unternehmens zu unterstützen

AUSTIN, Texas (17. Nov. 2025) – Emerson (NYSE: EMR) , ein führender Anbieter von industrieller Technologie, gab heute bekannt, dass das globale Bergbauunternehmen South32 seine fortschrittlichen Automatisierungslösungen und technische Kompetenz zur Unterstützung der Zinklagerstätte des Hermosa-Minenprojekts im US-Bundesstaat Arizona gewählt hat. Das Automatisierungsprojekt mit einem Volumen von mehreren Millionen US-Dollar wird integrierte Systeme für den Fernbetrieb der ersten „Mine der nächsten Generation“ von South32 zur Gewinnung kritischer Mineralien bereitstellen und gleichzeitig die Umweltbelastung minimieren.


Die weltweite Nachfrage nach Zink, Silber und Blei wird erwartungsgemäß einen Anstieg von etwa 10– 25 % bis 2035 verzeichnen, der durch industrielles Wachstum, Elektrifizierung und Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden wird. Das Hermosa-Projekt wird diese kritischen Metalle und andere Rohstoffe produzieren, um Verkehrsinfrastruktur, Batterieproduktion, Bauindustrie, Verteidigungstechnologien, Sonnenenergie sowie die Herstellung von korrosionsbeständigem Stahl für eine kohlenstoffarme Zukunft zu unterstützen.

Die fortschrittliche Software von Emerson ermöglicht die Integration entscheidender Effizienzsteigerungen in das South32 Centro, dem Fernbetriebszentrum des Unternehmens, das derzeit etwa 50 Kilometer vom Minenstandort entfernt errichtet wird. Dabei werden zentralisierte Steuerungssoftware, Asset-Management-Systeme, intelligente Feldgeräte und Fernbetriebstechnologien integriert, um die Sicherheit, Effizienz und Einhaltung der Umweltvorschriften zu verbessern. Das Centro ist eine kommerzielle Einrichtung mit büroähnlicher Austtattung, in der rund 200 Vollzeitmitarbeiter unter- und überirdische Ausrüstungen aus der Ferne überwachen und bedienen werden.

„Das Hermosa-Projekt steht für die Art zukunftsorientierter Investitionen, die sowohl wirtschaftliches Wachstum als auch Energiesicherheit vorantreiben“, so Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. „Durch die Kombination von fortschrittlicher Automatisierung und Engagement für den Umweltschutz setzt South32 einen neuen Maßstab für Nachhaltigkeit und Innovation im Bergbau.“

Dies wird unter anderem durch die DeltaV™ Automatisierungsplattform von Emerson möglich gemacht, die Echtzeitdaten aus der gesamten Mine in einem einzigen sicheren Steuerungssystem sammelt. Die Betreiber werden zentrale Systeme – von der Erzverarbeitung bis hin zum Energie- und Wasserverbrauch – aus der Ferne überwachen und optimieren, während sie einen vollständig digitalen, emissionsarmen Bergbaubetrieb steuern.

Caltrol, der Impact-Partner von Emerson in der Region, wird das Projekt mit fachkundigen Service- und Wartungsleistungen unterstützen, um schnelle Reaktionszeiten, einheitliche technische Standards und Notfallunterstützung zu gewährleisten.

South32 ist ein in Perth ansässiges, global diversifiziertes Bergbau- und Metallunternehmen mit Niederlassungen in Australien, Indien, China, Japan, dem Nahen Osten, Mosambik, den Niederlanden, Brasilien, Südafrika, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.