Emersons digitaler Prozessregler gewinnt die Auszeichnung „Produkt des Jahres 2025“

Fallback image

Der Fisher FIELDVUE™ DPC2K erhält von Control Engineering einen Gold Award in der Kategorie „Stellantriebe, Motoren, Antriebe, Bewegungssteuerung“. Hochauflösendes Bild

Fisher FIELDVUE DPC2K erhält von Control Engineering den Gold Award in der Kategorie „Stellantriebe, Motoren, Antriebe, Bewegungssteuerung“

MARSHALLTOWN, Iowa, USA  (5. Aug. 2025) - Abonnenten des Magazins Control Engineering haben den digitalen Prozessregler Fisher™ FIELDVUE™ DPC2K von Emerson zum Produkt des Jahres 2025 in der Kategorie „Stellantriebe, Motoren, Antriebe, Bewegungssteuerung“ gewählt. Diese Auszeichnungen würdigen die besten neuen Produkte des Jahres in den Bereichen Regelung, Messtechnik und Automatisierung, basierend auf technologischem Fortschritt, Nutzen für die Branche und Markteinfluss.

Der DPC2K steht für einen modernen Ansatz in der pneumatischen Steuerungstechnik. Dieser kann die pneumatischen Regler bei den meisten Ventilen ersetzen, unabhängig vom Hersteller, so dass dasselbe Basismodell in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.
Vorkonfiguriert als Ein-Kreis-Regler mit einem berührungslosen Hubsensor ohne Anbindung, vereinfacht der DPC2K die Bedienbarkeit, erhöht die Flexibilität und verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu eigenständigen pneumatischen Reglern. Der Regler bietet eine Vielzahl von Fernsteuerungs- und Positionierungsanwendungen, einschließlich PID- und Fernsollwertsteuerung unter Verwendung elektronischer oder pneumatischer Signale. 

Dank der vernetzten Kommunikationsfähigkeit wird die Datenüberwachung durch eine nahezu in Echtzeit erfolgende, datengestützte Entscheidungshilfe vereinfacht. Dadurch werden die Ausfallzeiten für die Diagnose potenzieller Probleme minimiert und der Bedarf an manueller Überwachung reduziert.
Der DPC2K erhöht die Sicherheit durch seine pneumatische Konstruktion mit geringem Luftverbrauch, getestet um auch harten Umgebungsbedingungen stand zu halten. Die benutzerfreundlichen Displays sowohl in der Software als auch in der lokalen Benutzeroberfläche ermöglichen einen einfachen Zugriff auf wichtige Informationen und gewährleisten so ein reibungsloses Management des Prozesses.


Weitere Informationen zum DPC2K erhalten Sie unter Emerson.com/FisherDPC2K.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.