Emerson's new LITE network adapter for the PACSystems™ RSTi-EP system delivers high-performance PROFINET or Modbus connectivity in a compact design, providing real-time remote...

Emersons neuer LITE Netzwerkadapter für das PACSystems™ RSTi-EP System bietet leistungsstarke PROFINET- oder Modbus-Konnektivität in einem kompakten Design mit Echtzeit-Ferndiagnose zur Vereinfachung von Maschinendesign und Wartung.  Hochauflösendes Bild

AUSTIN, Texas (15. Dez. 2025) – Emerson hat die Einführung neuer, kompakter LITE-Netzwerkadapter für das Remote-E/A-System RSTi-EP von PACSystems™ bekannt gegeben. Die neuen LITE-Netzwerkadapter bieten höhere Leistung bei der Hälfte des Platzbedarfs herkömmlicher Netzwerkadapter und stellen Ferndiagnosen in Echtzeit zur Verfügung, um die Maschinenkonstruktion und -wartung zu vereinfachen.

Es stehen zwei LITE-Netzwerkadapter zur Verfügung – einer für die Verwendung mit PROFINET und einer für Modbus. Die Netzwerkadapter sind Plug-and-Play-fähig, wodurch sie einfach in bestehenden RSTi-EP Produkten installiert und gewartet werden können. Sie bieten eine hohe Verfügbarkeit und intuitive Integration in bestehende Systeme.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.