Der neue Temperaturmessumformer von Emerson bietet überragende Genauigkeit, Stabilität, Diagnosefunktionen und Benutzerfreundlichkeit
Der Rosemount™ 3144S Temperaturmessumformer verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch eine Plug-and-Play-Konfiguration, ein großes hintergrundbeleuchtetes Display und drahtlose Bluetooth®-Verbindung. Hochauflösendes Bild
Rosemount 3144S Temperaturmessumformer mit einer Genauigkeit von 0,05 Grad Celsius, einer Stabilität von 20 Jahren, erweiterten Diagnosefunktionen und verbesserter Benutzerfreundlichkeit dank neuer ReadyConnect-Technologie für effiziente und sichere Betriebsabläufe
SHAKOPEE, Minnesota (19. Aug. 2025) – Emerson hat heute die Markteinführung des Rosemount™ 3144S Temperaturmessumformers bekannt gegeben, einer neuen industriellen Messlösung mit der Flexibilität, die anspruchsvollste Anforderungen an die Temperaturmessung erfüllt und dadurch mehr Effizienz, Sicherheit und Rentabilität erzielt.
Heutzutage erwarten Techniker und Manager, dass Temperaturmesstechnik hochpräzise und zuverlässig ist. Fälle, in denen ein Messpunkt fehlerhaft funktioniert oder ausfällt, können erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität haben. Eine größere Benutzerfreundlichkeit ist auch deshalb von entscheidender Bedeutung, weil die Belegschaft in der Prozessindustrie zunehmend aus jüngeren Mitarbeitern besteht und insgesamt weniger Mitarbeiter beschäftigt sind.
Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer löst diese Probleme mit einer Genauigkeit von 0,05 Grad Celsius (0,09 Fahrenheit), die für Prozesse erforderlich ist, die höchste Messleistung erfordern. Der 3144S ist mit einer optionalen 20-jährigen Stabilitätsspezifikation und einer 20-jährigen Garantie erhältlich, wodurch der Messumformer zu einer der zuverlässigsten Lösungen auf dem Markt zählt.
Die neue ReadyConnect™-Technologie von Emerson ermöglicht eine einfache Bedienung durch Plug-and-Play-Sensorkonfiguration per Knopfdruck. So entfällt die manuelle Eingabe von Sensorinformationen und Callendar-Van Dusen-Koeffizienten, was Zeit bei der Konfiguration und Inbetriebnahme spart.
„Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den unterschiedlichsten Branchen und ist damit eine vielseitige Wahl für viele verschiedene Arten von Temperaturmessanforderungen“, so Ryan Leino, Senior Product Manager im Bereich Messlösungen bei Emerson.
Ein Bedieninterface mit einem vereinfachten, aufgabenbasierten Menü und einer einheitlichen Navigationsstruktur über Host- und Konfigurationstools sorgt ebenfalls für eine noch einfachere Bedienung. Um die Produktivität noch weiter zu steigern, bieten die Schnellzugriffstasten lokalen Zugriff auf grundlegende Inbetriebnahme- und Wartungsaufgaben, wie z. B. die Anzeige der aktuellen Konfiguration, die Durchführung eines Messkreistests und das Drehen des Displays. Die Bluetooth®-Funktechnologie ermöglicht den Fernzugriff auf das Gerät aus einer Entfernung von bis zu 15 Metern (50 ft.) und sorgt so für mehr Produktivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Zur Bewältigung der Herausforderungen von Schutzrohren erweitert der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer den Anwendungsbereich der Rosemount X-well™-Technologie, der nicht intrusiven Messlösung von Emerson, erheblich. Diese kann nun Temperaturen von bis zu 650 °C (1.202 °F) messen.
Mit der Diagnosefunktion Loop Integrity (Integrität des Messkreises) und dem RTD-Messschutz bietet der Messumformer eine vollständige Diagnosedeckung vom Temperatursensor bis zur Messwarte, einschließlich Sensorzustandsdiagnose, doppelter Eingangsfunktionen und kontinuierlicher Überwachung des elektrischen Messkreises, so dass jeder Messpunkt in Echtzeit erfasst werden kann.
Loop Integrity überwacht kontinuierlich den gesamten elektrischen Messkreis, um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten, während RTD-Messschutz nahtlos von einer 4-Leiter- auf eine 3-Leiter-RTD-Sensoreingangskonfiguration umschaltet, wenn eine der vier Sensorleitungen zwischen dem Sensorelement und den Anschlussklemmen des Messumformers beschädigt, korrodiert oder locker ist.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.emerson.com/Rosemount3144S
Die Wortmarke „Bluetooth®“ und die Logos sind eingetragene Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.