Industrie-PCs der nächsten Generation bieten eine leistungsstarke und robuste Computerplattform für KI-gestützte Automatisierung

Fallback image

Die neuesten Ergänzungen der PACSystems™ IPC-Produktfamilie von Emerson bieten leistungsstärkere Optionen für Planer, die damit beauftragt sind, Betriebsabläufe unter Verwendung der neuesten On-Premises-Computing-Anwendungen zu transformieren, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen einen durchgängigen Betrieb sicherstellen. High resolution image

Neue PACSystems-IPCs verbinnden die neueste Generation von Prozessoren für den industriellen Einsatz mit optimierter Kühlung und vorinstallierter Software, um fortschrittliches Computing und nahtlose Integration zu vereinfachen

FLORHAM PARK, N.J. (16. September 2025) -  Emerson gab heute die Einführung der PACSystems™ IPC 6010, IPC 7010 und IPC 8010 industrielle Computerplattformen. Diese neue Produktlinie erweitert die Emerson Familie von leistungsstarken Industrie-PC-Modellen (IPC) für anspruchsvolle Anwendungen, einschließlich künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und fortschrittlicher Analytik. PACSystems IPCs verfügen über die erste CPU der neuesten Prozessorgeneration, die speziell entwickelt wurde, um KI-gestützte Funktionen wie vorausschauende Wartung, Prozessoptimierung, Qualitätsprüfung, Entscheidungsunterstützung, Lieferkettenmanagement und mehr zu unterstützen.

Kritische Anwendungen für die digitale Transformation erfordern zuverlässige und robuste Computerplattformen mit der hohen Leistungsfähigkeit, die zur Unterstützung von Datenerfassung, Protokollkonvertierung, Historisierung und Analysen für Optimierung und Visualisierung in Echtzeit notwendig ist. Die neue PACSystems-Produktlinie bietet erhebliche Leistungsverbesserungen und mehr Optionen zur Entwicklung von Lösungen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Das breite Funktions- und Preisspektrum der Produktreihe ermöglicht die Unterstützung skalierbarer Betriebsabläufe und niedrigerer Betriebskosten.

Die neue Produktlinie von IPCs verfügt über die neueste Generation verlöteter, für den industriellen Einsatz ausgelegter Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation mit bis zu 64 GB verlötetem ECC-Speicher, der maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber Stößen und Vibrationen bietet. Ihre kompakte Bauweise nutzt eine lüfterlose Kühlung für einen erweiterten Betriebstemperaturbereich bis zu 70 Grad Celsius, inklusive thermischer Überwachung. Für Hochtemperaturumgebungen ist optional ein Lüfter verfügbar. PACSystems-IPCs profitieren von den patentierten Vibrations- und Wärmetechniken von Emerson, die die Zuverlässigkeit erhöhen und die Einsatzdauer verlängern.

Mit Solid-State-Drive (SSD) Speicheroptionen von bis zu 4 Terabyte, mehreren Gigabit-Ethernet-Schnittstellen, bis zu vier PCIe®-Slots und weiteren Schnittstellen können PACSystems-IPCs individuell konfiguriert werden. Dies ermöglicht die leistungsstarke Verarbeitung, die für Vision-Systeme, fortschrittliche Analytik, Datenverarbeitung, Historisierung/Visualisierung und andere ebenso anspruchsvolle Funktionen zur Prozessoptimierung und Verbesserung der Betriebseinblicke erforderlich ist.

Vorinstallierte und vorlizenzierte Betriebssysteme mit Edge- und Visualisierungssoftware erleichtern die Bereitstellung gängiger Konfigurationen und ermöglichen gleichzeitig die vollständige Anpassung der Systeme durch die Benutzer. Zu den Betriebssystemoptionen gehören Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge und Linux. Die verfügbaren Softwareoptionen umfassen PACEdge, Movicon Connext™ und Movicon WebHMI. Alternativ können Benutzer ihr eigenes Betriebssystem bzw. ihre eigene Software installieren. Integrierte Trusted Platform Module (TPM)-Kryptprozessoren und Secure Boot®-Software gewährleisten, dass Daten und Betriebsabläufe sicher bleiben.

"Diese innovativen IPCs der nächsten Generation sind ein wichtiger Bestandteil des kritischen Hardware-Backbones, das die Vision von Emerson boundless Automation unterstützt", erklärte Harish Shinde, Vice President und verantwortlich für Steuerungen und Software im Bereich diskrete Automatisierung von Emerson. „PACSystems IPCs bieten Entwicklern die ideale Plattform, um industrielle Systeme zukunftssicher zu gestalten und selbst in extremen Umgebungen einen durchgängigen Betrieb zu gewährleisten, während sie IoT-, KI- und andere fortschrittliche Anwendungen entwickeln.“

Weitere Informationen zur gesamten Produktpalette der PACSystems-IPCs von Emerson, einschließlich der neuesten Modelle IPC 6010, IPC 7010 und IPC 8010, finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ipc.

Core ist eine eingetragene Marke der Intel Corporation.

PCIe ist eine eingetragene Marke der PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise und Secure Boot sind Marken der Microsoft Corporation.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.