Kurzmitteilung: Die aktualisierte Programmierplattform für integrierte Steuerungen von Emerson sorgt für erhöhte Leistung

Fallback image

Emersons PAC Machine Edition 10.7 bietet PACSystems™-Benutzern verbesserte Effizienz, Flexibilität und Steuerung durch höhere Online-Leistung, umfassendere Datenüberwachung und erweiterte PID-Funktionalität. Hochauflösendes Bild

PAC Machine Edition Version 10.7 beschleunigt die Entwicklung mit 87 % reduzierter Validierungszeit und einer um 66 % geringeren Speicherzeit im Stoppmodus

AUSTIN, Texas (10. November 2025) – Emerson hat die neueste Version seiner intuitiven und flexiblen Plattform für die Anwendungsprogrammierung, PAC Machine Edition 10.7, angekündigt. Die neueste Version der PAC Machine Edition konzentriert sich auf eine höhere Leistung und verbessert die Softwareleistung und Datenverfügbarkeit für PACSystems™-Benutzer.

Version 10.7 der PAC Machine Edition liefert eine deutlich höhere Softwareleistung. Die Online-Validierungszeit wurde um 87 % reduziert. Benutzer werden außerdem eine um fast 2/3 verringerte Speicherzeit im Stoppmodus und eine Verbesserung der Gleichheitsüberprüfung um 74 % feststellen.

Verbesserungen an dem Datenmonitor von PAC Machine Edition ermöglichen Benutzern auch das Speichern von Trenddaten auf einem lokalen Laufwerk oder in einem gemeinsam genutzten Netzwerkverzeichnis. Die Daten können im neuen Software-Tool Data Replay weiter analysiert werden. Mithilfe von Data Replay können Benutzer Benchmarks setzen, Anomalien identifizieren und Inhalte für eine umfassendere Datenanalyse exportieren.

PAC Machine Edition 10.7 verfügt außerdem über eine neue Funktion zum automatischen Speichern, um Datenverlusten vorzubeugen. Darüber hinaus tragen neue fortschrittliche Proportional-Integral-Differenzial-Regler (PID) mit Totzone dazu bei, den Verschleiß an Stellantrieben aufgrund häufiger kleiner Änderungen, wie z. B. der kontinuierlichen Ventileinstellung von weniger als 1 % Hub, zu verhindern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter PAC Machine Edition.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.