Aramco und Emerson arbeiten gemeinsam an strategischer Forschung und Entwicklung im Bereich Korrosion

Fallback image

Hussein Zein (links), Vice President, Saudi Arabien und Bahrain, von Emerson unterzeichnet eine Vereinbarung mit Wail A. Al Jaafari, Executive Vice President Technical Services von Aramco, und Walid Al-Naeem, Vice President und Chief Engineer von Aramco über die Zusammenarbeit bei fortschrittlicher Sensorik zur Digitalisierung der Forschung und Entwicklung zur industriellen Korrosionsüberwachung. Hochauflösendes Bild

Fortschrittliche Sensorik zur Digitalisierung der industriellen Korrosionsüberwachung für eine verbesserte Entscheidungsfindung
  • Emerson und Aramco unterzeichnen eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung von Korrosionsmanagementlösungen der nächsten Generation für die Saudi Arabian Oil Company (Aramco), eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen. 
  • Emersons fortschrittliche Plattform zur Korrosionsüberwachung liefert Echtzeiteinblicke, die es der Energiewirtschaft ermöglichen, ungeplante Ausfallzeiten zu verhindern und die Produktionseffizienz zu steigern.
  • Emerson liefert eine integrierte Automatisierungslösung für das Wandstärkemonitoring, kabellose Konnektivität und Datenanalysen in Echtzeit, die eine kontinuierliche, vorausschauende Korrosionsüberwachung ermöglicht.

ST. LOUIS (27. Mai 2026) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führender Automatisierungsanbieter gab heute bekannt, dass er die nächste Generation von Korrosionsmanagementlösungen für die Saudi Arabian Oil Company (Aramco), eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, entwickeln wird.

Für Aramco ist das Korrosionsmanagement eine strategische Priorität, die direkt mit Betriebsleistung, Sicherheit und Umweltverantwortung verbunden ist. Kontinuierliche Korrosionsüberwachung eliminiert schwierige, ineffiziente und gefährliche manuelle Korrosionsmessungen und bietet einen zuverlässigen digitalen Datenstrom für eine bessere Entscheidungsfindung.

Im Rahmen der Zusammenarbeit in der Korrosionsforschung und -entwicklung wird Aramco seine Expertise und sein geistiges Eigentum mit den fortschrittlichen Korrosionslösungen von Emerson kombinieren, um das Korrosionsmanagement zu digitalisieren und zu transformieren. Emerson stellt seine Expertise als führendes Unternehmen im Bereich Ultraschall-Online-Korrosionsüberwachungstechnologie zur Verfügung: Nahtlose kabellose Konnektivität für die Überwachung der Korrosionswandstärke sowie kontinuierliche Datenerfassung in Echtzeit zur Entwicklung einer zweckmäßigen Korrosionsmanagementlösung für Aramco-Prozesse.

„Mit seinem kompletten Technologiepaket ist Emerson einzigartig positioniert, um die nächste Generation von Lösungen zur Korrosionsüberwachung zu entwickeln, die kosteneffizient, skalierbar und speziell auf Aramco zugeschnitten sind“, sagte Ram Krishnan, Chief Operating Officer bei Emerson. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Aramco, weil wir mit der Entwicklung einer Korrosionslösung für die umfangreichen Betriebsabläufe dieses Unternehmens ein wertvolles Hilfsmittel bereitstellen, das auch für viele andere Branchen nützlich sein wird.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.