Um die Sicherheit in schwer zugänglichen Bereichen zu erhöhen, erweitert Emerson seine Wireless-Sensoren um die Detektion brennbarer Gase
Der Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitor von Emerson ermöglicht jetzt auch die Detektion brennbarer Gase zur Überwachung der unteren Explosionsgrenze (%UEG) über die WirelessHART-Plattform, wodurch die Überwachung auf schwer zugängliche Bereiche ausgeweitet wird. Hochauflösendes Bild
Der Rosemount 928 unterstützt jetzt ohne zusätzliche Strom- oder Signalverkabelung die Überwachung der unteren Explosionsgrenze über WirelessHART und sorgt so für eine bessere Erkennung von Gefahren
SHAKOPEE, Minnesota (15. Juni 2026) – Emerson hat die Leistungsmerkmale seines Rosemount™ 928 Wireless-Gasmonitors um die Detektion brennbarer Gase erweitert, wodurch die Überwachung der unteren Explosionsgrenze (%UEG) über die sichere WirelessHART®-Plattform möglich ist. Die Aufrüstung hilft Anwendern, Brandgefahren an abgelegenen oder schwer zu verkabelnden Orten zu überwachen, ohne dass eine zusätzliche Stromversorgung oder kostspielige Signalleitungen erforderlich sind.
„Die Erweiterung um die Detektion brennbarer Gase für den Rosemount 928 gibt den Kunden mehr Flexibilität bei sich ändernden Sicherheitsanforderungen“, sagte Dave Ruhland, globaler Produktmanager Flamme & Gas im Geschäftsbereich Messtechnik von Emerson. „Betriebe können ihre Strategie für die Wireless-Gasdetektion erweitern, um brennbare Gase auf bestehenden WirelessHART-Plattformen einzubeziehen. Das vereinfacht die Installation und ermöglicht zuverlässige Überwachung auch in schwer zugänglichen Bereichen ihrer Anlagen.“
Der neue Rosemount 928 hat einen Messbereich von 0 % bis 100 % UEG. Dadurch erhalten Anwender eine frühzeitige Warnung und Informationen über die Gefahren durch brennbare Gase. Dies hilft ihnen, Risiken früher zu erkennen und effektiver darauf zu reagieren.
Die verwendete Sensortechnologie zur Detektion brennbarer Gase trägt dazu bei, den Wartungsaufwand zu reduzieren. Da der Sensor keine Verbrauchsmaterialien benötigt, unterstützt er längere Wartungsintervalle und senkt den Bedarf an Nachkalibrierungen.
Die sichere WirelessHART-Kommunikation überträgt die Messdaten der UEG-Überwachung in Echtzeit und ermöglicht den Einsatz ohne zusätzliche Strom- oder Signalverkabelung an schwer zugänglichen Stellen. Die Erweiterung soll vorhandene Gasüberwachungen ergänzen, indem sie Teams dabei unterstützt, Überwachungspunkte an Stellen hinzuzufügen, die logistisch möglicherweise unpraktisch oder zu kostspielig sind, um sie fest zu verdrahten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Emerson.com/Rosemount928.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.