Kurzmeldung: Emerson ergänzt, zur Verbesserung der Konfiguration und Diagnose , die geschützte Bluetooth-Technologie bei seinen Stellungsreglern.
Konfiguration, Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung von Feldgeräten ohne physische Kommunikationsverbindung mithilfe des digitalen Stellungsreglers Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K von Emerson mit geschützten Bluetooth® Wireless-Technologie. Hochauflösendes Bild
Die neue Firmware für den digitalen Stellungsregler Fisher FIELDVUE DVC7K-H bietet geschützten drahtlosen Zugriff und vereinfacht die Arbeitsabläufe bei der Ventilkonfiguration
MARSHALLTOWN, Iowa (30. Juni 2026) – Emerson hat seinen digitalen Fisher™ FIELDVUE™ Stellungsregler DVC7K-H mit der neuesten Firmwareversion um die drahtlose Bluetooth® Technologie erweitert. Diese Erweiterung bietet Wartungsteams eine geschützte, drahtlose Verbindung für Konfigurations- und Diagnosezwecke, wodurch die Abhängigkeit von physischen Kommunikationsverbindungen verringert und somit die Effizienz im Feld gesteigert wird.
Die Bluetooth-Funktion des DVC7K-H wird von Windows™ und mobilen Plattformen unterstützt, sodass Techniker den DVC7K-H drahtlos konfigurieren und Diagnosen durchführen können. Ergänzend zu dieser Erweiterung hat Emerson kürzlich einen neu gestalteten AMS Trex Device Communicator auf den Markt gebracht, der ebenfalls die Bluetooth-Technologie unterstützt und so ein einheitliches Ökosystem für die Verwaltung von Emerson-Geräten sowie die Optimierung der Arbeitsabläufe vor Ort schafft.
Die ValveLink™ Pro Software von Emerson unterstützt zudem die Kommunikation über Bluetooth, sodass Techniker Firmware-Updates durchführen, Lizenzerweiterungen verwalten und Geräte schnell ohne Kabel konfigurieren können. Darüber hinaus können Geräte, die mit der Stufe Advanced Diagnostic (AD) erworben wurden, Offline-Diagnosen wie Sprungantworttests und Ventilsignaturen durchführen. Diese Erweiterungen optimieren Arbeitsabläufe und helfen Wartungsteams, schneller zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.
Um die Bluetooth Wireless-Funktion zu aktivieren, kann der DVC7K-H entweder bereits mit dieser Funktion ausgestattet erworben oder optional nachgerüstet werden. Die Funktion ist nur auf Geräten mit DVC7K-H Firmware 2 oder höher verfügbar und unterliegt den Zulassungen des jeweiligen Landes.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Emerson.com/FisherDVC7K oder von Ihren Emerson-Vertreter.
Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Windows ist eine Marke der Microsoft Corporation.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.