Emerson erweitert KI-Funktionen und optimiert die Anwendungsbereitstellung für den Industrial Edge
PACEdge™ 3.0 von Emerson unterstützt Teams dabei, Edge-Anwendungen intuitiver zu sichern, bereitzustellen und zu standardisieren, um maximale Effizienz und Produktivität aus ihren Betriebsabläufen herauszuholen. Hochauflösendes Bild
Die PACEdge-Softwareplattform vereinfacht die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von IIoT-Anwendungen
- Emerson führt PACEdge™ 3.0 ein, um KI und erweiterte Analysen auf industrielle Edge-Geräte zu bringen.
- Die PACEdge 3.0-Software führt isolierte IIoT-Daten zusammen und ermöglicht so KI, maschinelles Lernen und Echtzeit-Erkenntnisse.
- Die IIoT-Software vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von Edge-Anwendungen mit sicheren, intuitiven Tools und einer gruppenbasierten Steuerung.
- Die Software beschleunigt die Bereitstellung von Anwendungen am Edge durch containerisierte Workloads und einen integrierten Marketplace für eine einfache Installation.
AUSTIN, Texas (11. August 2026) – Der weltweit führende Anbieter von Automatisierungslösungen Emerson hat heute PACEdge™ Version 3.0 angekündigt, die neueste Weiterentwicklung seiner IIoT-Softwareplattform, die KI-Funktionen und eine nahtlose Anwendungsbereitstellung für Edge-Geräte ermöglicht. Die Erweiterungen der PACEdge-Plattform ermöglichen Teams in den Bereichen Life Sciences, Öl und Gas, Verpackung, Lebensmittel und Getränke sowie vielen weiteren Branchen, Edge-Anwendungen intuitiver zu sichern, bereitzustellen und zu standardisieren, um maximale Effizienz und Produktivität aus ihren Betriebsabläufen herauszuholen.
Moderne Hersteller nutzen zunehmend die umfangreichen Daten, die von ihren IIoT-Geräten verfügbar sind, um KI-Bildverarbeitungsanwendungen, Inferenz- und Analysetools zu unterstützen. Diese neuen Workflows unterstützen die fortschrittlichen Betriebsentscheidungen, die erforderlich sind, um Wettbewerbsvorteile zu sichern. Allerdings sind die erforderlichen Daten häufig über zahlreiche unterschiedliche IIoT-Technologien verteilt, wodurch es schwierig wird, diese Daten in umsetzbare Informationen umzuwandeln. PACEdge Version 3.0 baut auf der Fähigkeit der Plattform auf, Daten aus einer Vielzahl von Technologien zu aggregieren und sie einfach in containerisierte Anwendungen wie KI-basierte Analysen, Bildverarbeitungssysteme und intuitive Visualisierungen bereitzustellen.
„Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs, des Fachkräftemangels und des Aufkommens von KI ist die Bereitstellung von Software auf die leistungsfähigste und kosteneffizienteste Weise ein entscheidender Faktor für Wettbewerbsvorteile“, sagte Sean Saul, Vice President of Product im Geschäftsbereich Process Systems and Solutions von Emerson. „Die PACEdge 3.0-Softwareplattform bietet eine Reihe von Tools und Services, mit denen Teams Analyse-, KI- und Machine-Learning-Anwendungen, Dashboards, Grafiken und Datenvisualisierungen einfacher bereitstellen oder selbst entwickeln können – so nah wie möglich am Ort der Wertschöpfung. Diese Version unterstützt Kunden dabei, durch eine einfachere und besser skalierbare Bereitstellung schneller einen betrieblichen Mehrwert aus Edge-Anwendungen zu realisieren.“
Die neuesten Erweiterungen der PACEdge-Plattform führen einen Gruppenmanager für eine intuitivere Geräteverwaltung ein. Die Gruppenmanager-Funktion ermöglicht es Teams, Gerätegruppen standort- oder unternehmensweit aus der Ferne zu verwalten. Unterstützt durch eine intuitive grafische Benutzeroberfläche können Benutzer neue Funktionen wie aktualisierte Dashboards, Sicherheitsupdates, Betriebssystemaktualisierungen und weitere Funktionen bereitstellen.
Die verbesserte Integration des App-Marketplace erleichtert es Benutzern außerdem, containerisierte Workloads am Edge in einer sicheren Umgebung auszuführen. Benutzer verfügen über ein zentrales Repository für die im PACEdge Marketplace verfügbaren Apps und können Apps durchsuchen oder suchen, die speziell zur Unterstützung ihrer individuellen Betriebsabläufe entwickelt wurden und mit minimalem Aufwand bereitgestellt werden können.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Emerson für Industriesoftware
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.