Emerson erweitert sein Portfolio für Flammenerkennung und bietet breitere Anwendungsflexibilität

Rosemount™ 965 Flame Detector

Der Rosemount™ 965 Flammendetektor verfügt über vier Infrarotsensoren zur Unterscheidung von Kohlenwasserstoffbränden und Hintergrundstrahlung, die nicht durch Flammen versursacht wird. Hochauflösendes Bild

Neues druckfest gekapseltes Modell mit Zertifizierung für Ex-Bereiche ergänzt Rosemount 965 Flammendetektor mit QuadSense Technologie und werkseitiger Kalibrierung für lebenslangen Einsatz

SHAKOPEE, Minn. (22. Juli 2026) – Emerson hat heute ein neues druckfest gekapseltes Modell des Rosemount™ 965 Flammendetektors vorgestellt, das eine Ex-Zulassung für Anwendungen bietet, bei denen eine zuverlässige Kohlenwasserstoff-Flammenerkennung erforderlich ist. Das neue Modell kombiniert QuadSense™ Technologie, werkseitige Kalibrierung für den lebenslangen Einsatz, vielfältige Integrationsmöglichkeiten und robusten Gehäuseschutz zur Unterstützung von Anwendungsanforderungen, die auf Brandschutzstrategien abgestimmt wurden.

Das neue druckfest gekapselte Modell hilft Kunden, den Rosemount 965 auf Ex-Bereiche zu erweitern, und schafft gleichzeitig ein praktisches Gleichgewicht zwischen Detektionsleistung, reduzierter routinemäßiger Kalibrierung und Einsatzflexibilität.

Die QuadSense Technologie verwendet vier Infrarotsensoren zur Unterscheidung von Kohlenwasserstoffbränden und Hintergrundstrahlung, die nicht durch Flammen versursacht wird. Dies unterstützt eine zuverlässige Erkennung und Resistenz gegenüber Fehlalarmen. Unter bestimmten Bedingungen kann der Detektor Kohlenwasserstoffbrände aus Entfernungen von bis zu 150 Fuß (45 Metern.) erkennen und spricht in der Regel innerhalb von weniger als fünf Sekunden an. Fünf wählbare Empfindlichkeitsstufen bringen die Leistung mit den Anwendungsanforderungen in Einklang.

Der Rosemount 965 ist werkseitig für lebenslangen Einsatz kalibriert, wodurch wiederkehrende Kalibrierungsverfahren reduziert werden. Integrierte Infrarot-Testfunktionen überprüfen kontinuierlich die Integrität der Optik und der Elektronik und sorgen so für mehr Sicherheit bei manuellen Inspektionen. Mehrere Ausgangsoptionen, einschließlich HART® Konnektivität, unterstützen die Integration in standardmäßige Kommunikationsinfrastrukturen, während die Universalverkabelung die Spezifikation vereinfacht und die standortweite Bereitstellung optimiert. Die Schutzarten des Gehäuses, IP66 und IP68, unterstützen die Leistung in anspruchsvollen Betriebsumgebungen.

Das neue druckfest gekapselte Modell kann in Umgebungen eingesetzt werden, die häufig in Öl- und Gasanlagen, chemischen und petrochemischen Anlagen, Tanklagern, Gefahrstoff-Lagerbereichen sowie Sprengstoff- oder Munitionsanlagen vorgefunden werden. Der Rosemount 965 unterstützt auch nicht explosionsgefährdete Bedingungen und Leichtindustrieanwendungen, wie Verkehrsinfrastruktur, öffentliche Gebäude, Kabeltunnel, Halbleiteranlagen, Lagerhallen und andere Standorte, an denen eine zuverlässige Kohlenwasserstoff-Flammenerkennung erforderlich ist.

„Kunden benötigen eine Flammenerkennungstechnologie, die auf die Risiko-, Umwelt- und Betriebsanforderungen der jeweiligen Anwendung abgestimmt ist“, weiß Evgeny Rivkin, Flame and Gas Product Manager im Geschäftsbereich Measurement Instrumentation von Emerson. „Dieses neue druckfest gekapselte Modell erweitert das Rosemount 965 Angebot auf Ex-Bereiche und hilft Teams, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Detektionsleistung, Widerstandsfähigkeit gegen Störalarme und Routinekalibrierungsanforderungen zu schaffen.“

Das neue druckfest gekapselte Modell ist ab sofort erhältlich. Spezifikationen und Bestellinformationen sind unter Emerson.com/Rosemount965 zu finden.

 

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.