Kurzmitteilung: Emerson erweitert Fisher Ventil-Portfolio für präzise Regelung in Turbinen-Bypasssystemen
Das Fisher™ SVX Dampfaufbereitungsventil regelt die Dampftemperatur und den Dampfdruck in anspruchsvollen Dampfanwendungen präzise.Hochauflösendes Bild
Das neue Fisher SVX Dampfaufbereitungsventil bietet Effizienz, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit für Flow-Down-Dampfaufbereitungskonfigurationen
MARSHALLTOWN, Iowa (9. April 2026) – Heute stellte Emerson dasFisher™ SVX Dampfaufbereitungsventilvor, das für eine präzise Druck- und Temperaturregelung in Kombikraftwerken und anderen kritischen Prozessumgebungen entwickelt wurde.
Mit der Einführung der SVX stehen Kraftwerksbetreibern nun Optionen aus dem Fisher Ventilportfolio zur Verfügung, um eine Reihe von betrieblichen und budgetären Anforderungen zu erfüllen. Anwender können das gesamte Spektrum des Emerson Portfolios an Ventilantrieben und Instrumentierung sowie das umfangreiche Servicenetzwerk nutzen.
Die SVX basiert auf mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Dampfaufbereitung und kombiniert bewährte Technologie mit fortschrittlicher Technik, um einen hohen Standard an Leistung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit zu erfüllen. Das optimierte Ventilgehäuse wurde unter Verwendung der fortschrittlichen Finite-Elemente-Analyse (FEA) und numerischen Strömungsdynamik (Computational Fluid Dynamics - CFD) entwickelt und hält Hochdruckdampf und schnellen Temperaturzyklen stand, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Die SVX verwendet die zum Patent angemeldete Whisper™ Flow Down-Technologie von Emerson, um Geräuschpegel und Vibrationen zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Durchflusskapazität beizubehalten. Es ermöglicht Wasserzerstäubung und Verdampfung über einen weiten Betriebsbereich, und seine dampfzerstäubte Düse schützt die nachgeschalteten Rohrleitungen und minimiert die Anforderungen an die Länge gerader Rohrstrecken.
Zusätzliche Funktionen – wie die druckdichtende Haube für eine hervorragende Abdichtung und ein Kegeltyp für eine präzise Regelung mit kleineren Antrieben – unterstützen Effizienz, Reaktionsfähigkeit und reduzierte Wartungskosten.
Um mehr über das Fisher SVX Dampfaufbereitungsventil zu erfahren, besuchen Sie bitte: Fisher SVX Dampfaufbereitungsventil.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.