Emerson präsentiert den kontinuierlichen Hybrid-Gasanalysator, der für bessere Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften und Emissionssteuerung sorgt
Dank seiner einzigartigen Hybrid-Detektionstechnologie eignet sich der Rosemount™ QX1000 kontinuierliche Gasanalysator von Emerson hervorragend für den Einsatz in kontinuierlichen Emissionsüberwachungssystemen. Hochauflösendes Bild

Rosemount QX1000 Continuous Gas Analyzer for Gas Analysis & CEMS
Mit Laser- und Paramagnet-Hybridtechnologie ermöglicht der Rosemount™ QX1000 kontinuierliche Gasanalysator präzise, kontinuierliche Mehrkomponenten-Gasanalysen für CEMS, Gasreinheit, Prozessregelung und mehr. Video-Link
Der Rosemount QX1000 ist der weltweit erste Analysator, der Laser- und paramagnetische Erkennungsmethoden kombiniert und damit eine flexible Technologie für ein breites Anwendungsspektrum bietet
SHAKOPEE, Minn., USA (11. Feb. 2026) – Emerson gab heute die Einführung seines Rosemount™ QX1000 kontinuierlichen Gasanalysators bekannt. Dieses System eignet sich hervorragend für den Einsatz in Systemen zur laufenden Emissionsüberwachung (CEMS), kann aber auch in vielen anderen Anwendungen guten Nutzen leisten. Zur Erfüllung der hohen Leistungsanforderungen nutzt der QX1000 paramagnetische Erkennung für O₂ und Direktabsorptionsspektroskopie mit Quantenkaskadenlaser für alle anderen Gase. Die Integration verschiedener Technologien und ein modularer Ansatz sorgen für eine flexible Einzelsystemlösung, die auf unterschiedliche Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist. Dank der geringen Wartungserfordernisse reduziert die robuste Bauweise des QX1000 zudem Lifecycle-Kosten sowie Ausfallzeiten.
Der QX1000 verwendet Kalt-/Trockentechnologie. Das Probenaufbereitungssystem transportiert das aus dem Prozess entnommene Gas durch einen thermoelektrischen Kühler zum Analysator, wobei die Temperatur auf ungefähr 4 °C (39 °F) gesenkt wird, sodass die meiste Feuchtigkeit kondensiert und austritt. Anwender können den QX1000 auf einfache Weise in eine bestehende Anlageninfrastruktur integrieren. So kann dieser Analysator als Teil einer integrierten Emerson-Systemlösung mit Probenaufbereitungssystem bereitgestellt werden.
„Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des QX1000 ist die Integration mehrerer fortschrittlicher Technologien in einem einzigen Gerät. So kann die für alle Messanforderungen am besten passende Lösung bereitgestellt werden", sagte Beth Livingstone, globale Produktmanagerin, Prozessgase, bei Emerson. „Der QX1000 ist nicht nur der erste seiner Art, sondern er markiert auch den Start eines neuen Portfolios von Analysatoren, die neue Maßstäbe für die Gasanalyse setzen."
Die Messungen des QX1000 sind aufgrund der hohen Selektivität und Präzision des Analysators ideal für CEMS-Anwendungen geeignet. CEMS werden an den meisten Standorten erforderlich, an denen Gase über einen Schornstein in die Atmosphäre freigesetzt werden. Sie finden breite Anwendung in der Chemie-, Öl- und Gas-, Stromerzeugungs-, Zellstoff- und Papier-, Raffinerie-, Wasser/Abwasser- sowie in anderen Industrien.
Dieser neue Analysator nutzt die hohe intrinsische Selektivität laserbasierter Messverfahren und ermöglicht eine präzise Überwachung komplexer Gasströme bei gleichzeitiger kontinuierlicher Bereitstellung von Echtzeitdaten. Er unterstützt standardmäßig die Messung der wichtigsten regulierten Gase, darunter CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ und SO₂, und ermöglicht in variierenden Konfigurationen in der Regel die Erkennung von bis zu vier Gasen. Messung zusätzlicher Gase, z. B. CH₄ und N₂O, ist ebenfalls verfügbar.
Der QX1000 wurde in Hinblick auf Zuverlässigkeit entwickelt und enthält keine störungsanfälligen beweglichen Teil, die häufig ausgetauscht werden müssten. Dies minimiert den Wartungsaufwand und reduziert die Gesamtbetriebskosten. Seine Technologie, die mit wenig Versorgungsmitteln auskommt, ist insbesondere auf dem CEMS-Markt von Bedeutung, da dort die laufenden Betriebskosten oft ein Hindernis darstellen. Durch die Reduzierung der Systemausfallzeiten und des Wartungsbedarfs hilft der Analysator den Endanwendern, kostspielige Abschaltungen von Systemen zu verhindern und so die konstante Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen sicherzustellen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.Emerson.com/RosemountQX1000.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.