Emerson stellt digitalen pH-/ORP-Sensor für hohe Temperaturen und hohen Druck unter rauen Prozessbedingungen vor
Der Rosemount™ 350A Hochleistungs-pH-/ORP-Sensor ist für anspruchsvolle Prozessbedingungen ausgelegt und sorgt für zuverlässige Ergebnisse bei der Flüssigkeitsanalyse in Anwendungen mit hohen Temperaturen, hohem Druck und bei einziehbaren Sensoren. Hochauflösendes Bild
Der 5-polige M12-Stecker des Sensors unterstützt sichere digitale Plug-and-Play-Verbindungen für eine vereinfachte Installation und zuverlässige Signalübertragung. Hochauflösendes Bild
Der Rosemount 350A vereinfacht die Inbetriebnahme und verbessert die Messgenauigkeit dank Plug-and-Play-Konnektivität und integrierter Diagnosefunktionen.
SHAKOPEE, Minn. (6. Aug. 2026) – Emerson hat heute den Rosemount™ 350A Hochleistungs-pH-/ORP-Sensor vorgestellt, der für zuverlässige Messungen in rauen Prozessumgebungen ausgelegt ist und durch einen digitalen Plug-and-Play-Sensoranschluss die Installation und Wartung vereinfacht.
Viele anspruchsvolle pH-Anwendungen, insbesondere Anlagen mit hohen Temperaturen, hohem Druck und einziehbaren Sensoren, können herkömmliche analoge Sensoren hinsichtlich Signalrauschen, komplexer Verkabelung und eingeschränkter Diagnosemöglichkeiten vor Herausforderungen stellen. Der digitale Rosemount 350A Sensor beseitigt diese Probleme durch die digitale Umwandlung und Übertragung von pH-/ORP-Daten, wodurch die Anfälligkeit für elektrische Störungen verringert wird und die Teams schneller zu einem stabilen Messergebnis gelangen.
Dank einer digitalen Modbus-Schnittstelle und M12-Steckverbindungen ermöglicht der Sensor eine Plug-and-Play-Inbetriebnahme und trägt dazu bei, häufige Installationsfehler zu vermeiden, die bei der manuellen Verkabelung auftreten können. Das digitale Design ermöglicht zudem die Interoperabilität zwischen den digitalen Rosemount Flüssigkeitsanalysesensoren und trägt so zu einer vereinfachten Ersatzteilbeschaffung und einer standortübergreifenden Standardisierung bei.
Der Rosemount 350A speichert Kalibrierdaten und Diagnoseinformationen im Sensor, unterstützt damit die Werkstatt-Einstellung und hilft Wartungsteams bei der Fehlerbehebung, indem er ihnen mehr Kontextinformationen liefert. Durch die Erfassung von Zustandsindikatoren und Ereignisprotokollen des Sensors kann dieser eine proaktivere Wartungsplanung und eine schnellere Ursachenanalyse unterstützen.
Der Rosemount 350A wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt, unterstützt einziehbare Befestigungsarten und ist mit Gehäusen aus Titan sowie wählbaren Referenzelektrolyten erhältlich, um anspruchsvollen Prozesschemien gerecht zu werden. Diese Optionen tragen dazu bei, die Messleistung in Anwendungen zu verbessern, in denen Temperatur, Druck, Beschichtungen oder Vergiftungserscheinungen die Lebensdauer des Sensors verkürzen können.
„Der Rosemount 350A Hochleistungs-pH-/ORP-Sensor wurde entwickelt, um Kunden dabei zu unterstützen, die Inbetriebnahme zu vereinfachen und die Messgenauigkeit unter schwierigen Prozessbedingungen zu verbessern“, sagte Rachel Jang, globale Produktmanagerin für Flüssigkeitsanalyse im Geschäftsbereich Messtechnik bei Emerson. „Durch die Kombination von Plug-and-Play-Konnektivität mit integrierter Diagnose und Kalibrierungsspeicher helfen wir den Teams, die Komplexität zu reduzieren und mehr Zeit damit zu verbringen, auf zuverlässige Messwerte zu reagieren.“
Weitere Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem Emerson Vertreter oder auf Emerson.com/Rosemount350A.
Modbus ist eine eingetragene Marke von Schneider Electric USA, Inc.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.