Emerson bringt digitalen pH/Redox-Sensor mit Ablagerungsschutz für zuverlässigen und wartungsarmen Betrieb auf den Markt

Fallback image

Der Rosemount™ 396A pH-Sensor mit Beschichtungsschutz bietet zuverlässige Messungen unter beschichtungs- und verschmutzungsanfälligen Prozessbedingungen. Hochauflösendes Bild

Der Rosemount 396A maximiert die Lebensdauer des Sensors, vereinfacht die Modbus Integration und beschleunigt den Gerätewechsel

SHAKOPEE, Minn., USA (7. Mai 2026) – Emerson präsentiert heute den neuen Rosemount™ 396A pH-Sensor mit Ablagerungsschutz zur Messung des pH-Werts und des Oxidations-Reduktionspotenzials (ORP) in schmutzigen, abrasiven und feststoffreichen Anwendungen. Das Gerät verfügt über ein robustes, gegen Ablagerungen geschütztes Referenzdesign und einen Modbus® Digitalausgang, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und ein stabiles pH/Redox-Signal gewährleistet wird, selbst bei verschmutztem Sensor.

„In Anwendungen mit hohem Feststoffgehalt benötigen Teams pH- und ORP-Messungen, auf die sie sich verlassen können, ohne den Sensor ständig warten zu müssen“, erklärt Rachel Jang, Globale Product Manager für Flüssigkeitsanalyse bei Emerson. „Der Rosemount 396A kombiniert eine Konstruktion mit Ablagerungsschutz und digitaler Konnektivität, um die Installation zu vereinfachen und den Sensorwechsel in anspruchsvollen Betriebssituationen zu beschleunigen.“

Der digitale Rosemount 396A ersetzt ohne weiteren Aufwand die älteren Rosemount 396P und 396PVP Sensoren und ermöglicht Kunden den Übergang zur digitalen Technologie, ohne bestehende Installationen oder das Zubehör verändern zu müssen. 

Er eignet sich besonders für schwierige Prozesse in den Branchen der chemischen Produktion, der Öl und Gas-Raffinerie, der Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie der Papier- und Zellstoffindustrie, in denen Ablagerungen und Verschmutzungen die Zuverlässigkeit der pH- und ORP-Messungen beeinträchtigen können.

Durch seinen digitalen Modbus-Ausgang ermöglicht der Rosemount 396A eine vereinfachte Installation und Inbetriebnahme mit kompatiblen Rosemount Messumformern. Die Kalibrierdaten werden im Sensor gespeichert, sodass eine Kalibrierung auf dem Prüfstand und ein Austausch ohne erneute Kalibrierung vor Ort möglich sind. Dies trägt dazu bei, die Inbetriebnahmezeit und den Wartungsaufwand zu reduzieren.Die Kalibrierdaten werden im Sensor gespeichert, damit sie auf dem Prüfstand kalibriert und bei einem Austausch nicht am Einsatzort ersetzt werden müssen. Das verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verringert den Wartungsaufwand.

Der Rosemount 396A erfüllt die Schutzarten IP67 und IP68 gegen das Eindringen von Wasser und Staub, auch beim Untertauchen, in nassen und harschen Umgebungen. Er verfügt über einen Referenzanschluss mit vergrößerter Oberfläche an der Anschlussstelle, die ihn für Schmutzanwendungen geeignet macht. 

Der digitale Rosemount 396A Sensor ist ab sofort erhältlich. Technische Daten und Bestellinformationen finden Sie unter Emerson.com/Rosemount396A. 

Modbus ist eine eingetragene Marke von Schneider Electric USA, Inc.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.