Emerson bringt neue konfigurierbare Schweißplattform auf den Markt, die flexibel an sich wandelnde Fertigungsanforderungen angepasst werden kann
Die Branson™ Polaris Ultraschallschweißplattform von Emerson bietet einen flexiblen, skalierbaren und zukunftssicheren Ansatz zum Verbinden einer Vielzahl unterschiedlichster Materialien. Hochauflösendes Bild
Ultraschallschweißplattformr Branson Polaris bietet einen flexiblen, skalierbaren und zukunftssicheren Ansatz zum Verbinden einer Vielzahl von Materialien – sowohl in der Produktverpackung als auch in zahlreichen weiteren Anwendungen
BROOKFIELD, Connecticut, USA. (31. März 2026) – Emerson hat die neue Ultraschallschweißplattform BransonTM Polaris auf den Markt gebracht. Diese hochgradig konfigurierbare Mehrzweck-Schweißplattform ermöglicht es im Bereich fortschrittlicher Fertigungstechnologien tätigen Ingenieuren, mithilfe von Software und Hardware effiziente Verbindungslösungen zu entwickeln. Die neue Polaris-Plattform setzt neue Maßstäbe in der Prozesseffizienz und sorgt gleichzeitig für höchste Fertigungsqualität und Zuverlässigkeit. Ermöglicht wird dies durch die branchenprägenden Kompetenzen von Emerson im Bereich zukunftssicherer Ultraschallschweißsysteme, die speziell für die sich wandelnden Anforderungen der globalen Fertigung ausgelegt sind.
Die Polaris-Plattform ist eine anpassbare, intelligente Lösung mit sicherer Cloud-basierter Konnektivität und Echtzeit-Steuerungsfunktionen zum Verbinden einer Vielzahl von Materialien und Komponenten, darunter Automobilteile, medizinische Geräte, Unterhaltungselektronik, Lebensmittelverpackungen, Haushaltsgeräte, Biokunststoffe und Textilien.
In den meisten Branchen stehen Hersteller derzeit vor vielfältigen Herausforderungen, die von sich wandelnden Kundenpräferenzen und regulatorischen Vorschriften bis hin zu einem verschärften Wettbewerb in der Branche reichen. Diese Marktkräfte verlangen hocheffiziente Produktionslinien, die zugleich Durchsatz- und Nachhaltigkeitsziele erfüllen.
„Hersteller benötigen heute Ultraschallschweißsysteme, die genauso anpassungsfähig und fortschrittlich wie sie selbst sind. Sie benötigen eine automatisierte Plattform, die sich nahtlos in Ihre Fertigungsumgebung einfügt und im Laufe der Zeit nachgerüstet werden kann, um sie an die sich ändernden Anforderungen anzupassen", sagte Kerryn Harrington, globale Produktmanagerin für Branson Ultrasonicws bei Emerson.
„Als Reaktion darauf haben Ingenieure von Emerson die Branson Polaris-Ultraschallschweißplattform als eine konfigurierbare, skalierbare Lösung konzipiert", sagte Harrington, "die anspruchsvolle Anforderungen einer breiten Palette von Anwendungen erfüllt – von einfachen Komponenten bis hin zu von von der FDA zugelassenen Produkten – jetzt und in der Zukunft. Dies ist Emersons Stellung als führende Autorität für wesentliche Ultraschallschweißverfahren, die von großen Herstellern weltweit verwendet werden, verankert."
Die Polaris-Plattform umfasst Stromversorgungen und Steuerungen mit unterschiedlichen Funktionalitäten und Softwarefähigkeiten sowie eine Reihe von Antrieben, die – unabhängig von Größe und Komplexität – entsprechend den Anforderungen jeder Anwendung ausgewählt werden können.
Diese Technologien sind so kombinierbar, dass eine Tischmaschine für die Entwicklung, Laborversuche und Machbarkeitsnachweise gebaut und später für den Einsatz in einer vollautomatisierten Produktionslinie skaliert werden kann. Optionale Funktionen können den Platzbedarf des Systems verringern, die Datenspeicherkapazität erhöhen und die Sicherheit der Verbbindungen zwischen Unternehmensnetzwerken verbessern.
Die Polaris-Plattform ermöglicht mehr Sichtbarkeit und Kontrolle der Maschinenleistung und kann mit übergeordneten Systemen wie speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) verbunden werden, um für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision zu ssorgen.
Durch den Zugriff auf Echtzeitinformationen können Bediener Regelparameter und Rezepturen sofort anpassen und so Prozesse und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) kontinuierlich verbessern. Für Anlagen, die in einer regulierten Umgebung arbeiten, ermöglichen die Leistungsdaten auch eine einfachere Validierung.
Fertigungsingenieure können auch einzelne Komponenten auswählen oder in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Emerson ein kundenspezifisches Schweißsystem erstellen, das ihre Anforderungen am besten erfüllt. Die Spezialisten von Emerson können darüber hinaus während des gesamten Lebenszyklus des Schweißsystems fachkundigen technischen Support leisten. Dazu nutzen sie die seit langem etablierte Stellung des Unternehmens als zentrale Drehscheibe für Fachwissen über Ultraschallschweißtechnologien, die in weltweiten Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.branson.emerson.com/en/ultrasonic-plastic-welding#polaris-configurable-systems.
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.