Betriebliche Einsatztauglichkeit von Emerson Stellventil durch unabhängige Prüfung nach NAMUR-Grundsätzen bestätigt

Fallback image

Das Sempell™ 181 Stellventil die NAMUR Typprüfung NE 95 erfolgreich abgeschlossen hat und die Konformität nach NE 167 bestätigt wurde. Hochauflösendes Bild

Erfolgreiche NAMUR Typprüfung NE 95 und Konformität nach NE 167 belegt Zuverlässigkeit und Sicherheit des Sempell 181 für kritische Prozessanwendungen

KORSCHENBROICH (05. März 2026) – Emerson gab heute bekannt, dass Das Sempell™ 181 Stellventil hat die NAMUR Typprüfung NE 95 erfolgreich abgeschlossen und die Konformität nach NE 167 wurde bestätigt. Der Test wurde mit dem Emerson eigenen digitalen Stellungsregler Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K vorgenommen. Die Prüfung wurde von der Tectrion GmbH durchgeführt und bestätigt die Eignung des Ventils für den praktischen Einsatz in der Prozessindustrie. Bewertet wurden unter anderem die Dichtheit, die Funktionsfähigkeit unter Druck, sowie das Verhalten bei wechselnden Temperaturbeanspruchungen von -40°C bis +80°C bzw. 200°C. Das Ventil absolvierte für den gesamten Test 100.000 Schaltspiele. Die anschließende Prüfung ergab, dass die Dichtheitsanforderungen stets eingehalten und dabei auch deutlich unterschritten wurden.

Die NAMUR-Typprüfung NE 95 und Konformität nach NE 167 gilt als wichtiger Maßstab für die betriebliche Einsatztauglichkeit von Geräten in der Prozessindustrie. Mit dem bestandenen Test liegt eine unabhängige Bestätigung vor, dass das Ventil den hohen Leistungsanforderungen in chemischen, petrochemischen und allgemeinen Prozessanwendungen gerecht wird.

Das Sempell 181 wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Die Konstruktion ermöglicht die Wartung des Antriebs, ohne das Prozessmedium austreten kann und trägt so zur verbesserten Arbeitssicherheit bei. Darüber hinaus erfüllt das Ventil die Anforderungen der ISO 15848-1 für flüchtige Emissionen und ist sowohl mit pneumatischen als auch mit elektrischen Antrieben kompatibel.

„Deutsche Chemieunternehmen erwarten eine nachgewiesene Leistungsfähigkeit unter realistischen Bedingungen“, so Antonio Alonso, Director of Strategic Product Business Units, Flow Controls Europe bei Emerson.  „Die unabhängige Bestätigung der NAMUR Typprüfung  NE 95 und Konformität nach NE 167 unterstreicht, dass das Sempell 181 die Dichtheit, Langlebigkeit und aktuellste Emissionsrichtlinien erfüllt, auf die sich Kunden bei kritischen Anwendungen verlassen können.“

Medien:

Zusätzliche Informationen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.