Vereinfachte Flüssigkeitsanalysen für höhere Betriebseffizienz dank Emerson
Das Standard-Messtafelsysteme Rosemount™ 105P verfügt über eine konfigurierbare Messtafelarchitektur für Flüssigkeitsanalysen, die zur Vereinfachung beim Spezifizieren, Bestellen und bei der Installation gebräuchlicher Anwendungen zur Messung der Wasserqualität beiträgt. Hochauflösendes Bild
Mit konfigurierbaren, vorgefertigten Konstruktionen beschleunigt das Messtafelsystem Rosemount 105P die Installation von Systemen zur Wasserqualitätsmessung
SHAKOPEE, Minn. (17. Sept. 2026) – Emerson kündigte heute das Messtafelsystem Rosemount 105P an, mit denen Sie die Komplexität der Projekte bei Anwendungen zur Wasserqualitätsmessung reduzieren können. Die vorgefertigten Schalttafelsysteme vereinen Messumformer, Sensoren, Kabel, Durchflusszellen und Durchflussregelungskomponenten von Rosemount in einer reproduzierbaren Architektur, vereinfachen die Integration durch weniger Montage- und Arbeitsaufwand vor Ort und eröffnen einen effizienteren Weg von der Spezifikation zur Inbetriebnahme.
Projekte für Messtafel-Flüssigkeitsanalysen werden häufig als einmalig konstruierte Systeme umgesetzt oder aus Einzelkomponenten zusammengestellt, die zusätzliche Bestellschritte, Arbeiten vor Ort und Installationsvariabilität bedeuten. Die Schalttafelsysteme Rosemount 105P standardisieren allgemeine Anforderungen an die Messung der Wasserqualität in einem konfigurierbaren System, das eine Reihe von Analysemessungen ermöglicht, darunter Nessungen des pH-Werts, des Oxidations-Reduktionspotenzials (ORP), des gelösten Sauerstoffs und des Chlorgehalts.
Durch die Kombination von Rosemount Messumformern, Sensoren, Kabeln, Durchflusszellen und Durchflussregelungskomponenten in einem einbaufertigen System trägt das Rosemount 105P dazu bei, die Kosten, die Zeit und den Aufwand zu reduzieren, die für das Spezifizieren, Bestellen, Montieren sowie die Inbetriebnahme von Messtafelsystemen für die Flüssigkeitsanalyse erforderlich sind. Die konfigurierbare, vorgefertigte Konstruktion ermöglicht es Unternehmen, ihre Bereitstellungen zu standardisieren und bewährte Messtafelkonfigurationen standortübergreifend zu replizieren. Im Vergleich zu ähnlichen Systemen, die vor Ort im Einsatz sind, kann das Rosemount 105P die Konstruktions- und Montagezeiten um bis zu 90 % verkürzen und so den Teams dabei helfen, die Projektausführung zu beschleunigen und gleichzeitig die Komplexität und Installationsvariabilität zu reduzieren.*
„Kunden benötigen Flüssigkeitsanalysesysteme, die sie einfacher konfigurieren, bestellen und in Betrieb nehmen können“, sagte Peyton Munoz, globaler Produktmanager für Flüssigkeitsanalyse bei Emerson. „Mit dem Messtafelsystem Rosemount 105P erhalten die Kunden eine standardisierte Möglichkeit zur Auswahl von Einzelkomponenten und vollständig kundenspezifischen Messtafeln, die ihnen helfen, gängige Wasserqualitätsanwendungen zu standardisieren und gleichzeitig die Flexibilität zur Erfüllung ihrer Messanforderungen zu erhalten.“
Werkseitige Montage, Prüfung und Dokumentation tragen dazu bei, eine konsistente Musterumgebung zu erschaffen, die für zuverlässige Messleistung sorgt und die Variabilität reduziert, die mit vor Ort aufgebauten Systemen häufig verbunden ist. Durch die Minimierung des Aufwands für die Installation vor Ort, die Fehlerbehebung und die Wartung unterstützt das Rosemount 105P Unternehmen dabei, die Lebenszykluskosten erheblich zu senken und gleichzeitig die für Prozessleistung, Konformität und Betriebseffizienz erforderlichen Erkenntnisse über die Wasserqualität zu gewinnen.
Das Messtafelsystem Rosemount 105P ist ab sofort erhältlich. Technische Daten und Bestellinformationen finden Sie unter www.emerson.com/Rosemount105P.
* Basierend auf internen Schätzungen von Emerson, in denen die Konstruktion und Montage von serienmäßigen Rosemount 105P-Schalttafeln mit vergleichbaren vor Ort aufgebauten Schalttafelsystemen für Flüssigkeitsanalysen verglichen wurde. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich je nach Anwendung, Konfiguration und Standortbedingungen unterscheiden.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.