Neue Durchflussmesslösung von Emerson verbessert die Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit von Rechenzentren

 Emerson Rosemount™ 8795 magnetisch-induktiver Durchflusssensor mit Rosemount 9732 magnetisch-induktivem Durchflussmessumformer

Emerson Rosemount™ 8795 magnetisch-induktiver Durchflusssensor mit Rosemount 9732 magnetisch-induktivem Durchflussmessumformer. Hochauflösendes Bild

Der Rosemount 8795 wendet jahrzehntelange Erkenntnisse über kritische Infrastrukturen auf Kühlsysteme von Rechenzentren an

SHAKOPEE, Minn. (8. Oktober 2026) – Der weltweit führende Automatisierungsanbieter Emerson gab heute den neuen Rosemount™ 8795 Magnetic Flow Sensor bekannt, der speziell für hydronische Kühlanwendungen in Rechenzentren entwickelt wurde. Dieser Durchflusssensor in Industriequalität liefert präzise, reproduzierbare Durchflussmessungen für eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit in geschäftskritischen Rechenzentrumsanwendungen. Der für Rechenzentren konzipierte Durchflusssensor erfüllt allgemeine Spezifikationsanforderungen und vereinfacht die Auswahl, Installation und Inbetriebnahme.

"Da Rechenzentren erweitert werden, um den wachsenden Anforderungen digitaler Infrastrukturen gerecht zu werden, nutzt der Rosemount 8795 Jahrzehnte an Fachwissen von Emerson für Durchflussmessungen, um Betreiber dabei zu unterstützen, die Zuverlässigkeit zu verbessern, die Implementierung zu vereinfachen und die Leistung von Kühlsystemen in geschäftskritischen Anwendungen zu maximieren", sagte Bob Halgren, Vice President für magnetische und Vortex-Durchflussprodukte im Geschäftsbereich Measurement Instrumentation von Emerson.  

Der Durchflusssensor kann mit Emersons patentierter Software betrieben werden, die für Installationen mit kurzen Auflagen entwickelt wurde. Dies ermöglicht präzise Durchflussmessungen auch dann, wenn gerade Rohrstrecken nicht eingehalten werden können, wie dies häufig in Rechenzentren mit eingeschränkten Platzverhältnissen der Fall ist. Diese Funktion bietet eine Genauigkeit von 0,5 % bei null Rohrdurchmessern (0D) Rohrstrecke, basierend auf der Störung in der Einlaufstrecke und dem Abstand zu den Elektroden, und sie wird während der Einrichtung implementiert, wenn der Sensor mit kompatiblen magnetisch-induktiven Durchflussmessumformern von Rosemount gekoppelt wird. Dies ist eine Branchenneuheit, da andere magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte entweder einen speziellen Sensor mit mehreren Elektroden oder einen reduzierten Durchgang erfordern, um diesen Vorteil zu bieten.

Für Installationen mit längeren geraden Ein- und Auslaufstrecken von 5U/2D oder mehr kann der Durchflusssensor mit jedem kompatiblen Rosemount-Messumformer gekoppelt werden, um eine Durchflussmessung mit einer Genauigkeit von 0,2 % ± 2 mm/s für eine zuverlässige Überwachung und Regelung kritischer Kühlkreisläufe zu ermöglichen. Bei allen kompatiblen Rosemount-Messumformern ermöglichen die integrierten Diagnose- und Verifizierungsfunktionen den Betreibern und Integratoren von Rechenzentren, das Inbetriebnahmerisiko zu reduzieren und gleichzeitig das Vertrauen in die laufende Systemleistung zu bewahren. 

Der Sensor wurde für Kaltwasser- und Wasserglykol-Kühlkreisläufe optimiert und bietet eine gleichbleibende Leistung über gängige Nennweiten in Rechenzentren von 2 bis 18 Zoll. Die bewährte Zuverlässigkeit und eine Reproduzierbarkeit von 0,1 % sorgen für äußerst zuverlässige und genaue Daten, die für Berechnungen der Wasser-, Kühl- und Stromverbrauchseffektivität (WUE, CUE, PUE) an Gebäudemanagementsysteme (BMS) und das Infrastrukturmanagement von Rechenzentren (DCIM) gesendet werden. Die Polytetrafluorethylen-(PTFE)-Auskleidung und die Edelstahlelektroden wurden speziell für diese Art von Wärmemanagementanwendungen in Primärkühlkreisläufen ausgewählt, um einen zuverlässigen Betrieb in geschlossenen Kühlsystemen zu gewährleisten.

Der Durchflusssensor in Industriequalität wurde so entwickelt, dass er gängige BMS-Kühlspezifikationen erfüllt und gleichzeitig für verschiedene situative Anforderungen flexibel ist. Die Funktionalität umfasst keine beweglichen Teile, eine Mindestleitfähigkeit von 5 µS/cm, einen dualen 4-20 mA plus Modbus-Ausgang, eine Universal-Stromversorgung für Wechsel- oder Gleichstrom, Flexibilität für integrierten oder extern montierte Messumformer und Short Run Installations-Software. Diese Funktionen ermöglichen die Standardisierung auf eine einzige Lösung für alle hydronischen Anforderungen an einem Rechenzentrumsstandort. Die globale Lieferkette von Emerson verkürzt Vorlaufzeiten in dem Maße, wie es für Rechenzentren erforderlich ist.

Der Rosemount 8795 erweitert das bestehende Portfolio von Emerson an magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräten um erweiterte Softwarefunktionen und vereinfachte Bestellvorgänge. Damit stärkt Emerson sein Instrumentierungsangebot für Rechenzentrumskunden.

Erfahren Sie mehr unter www.Emerson.com/Rosemount8795S.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie bei Emerson.com.