Emersons neuer Gasanalysator ist das weltweit erste für Ex-Bereiche zertifizierte Hybridgerät
Der Rosemount™ QX1400 von Emerson für die kontinuierliche Gasanalyse verfügt über einzigartige Hybrid-Detektionstechnologien und über Zertifizierungen für den Einsatz in Ex-Bereichen. Hochauflösendes Bild

Rosemount QX1400 Continuous Gas Analyzer for Hazardous Areas
Der für Ex-Bereiche konzipierte Rosemount™ QX1400 Gasanalysator ermöglicht mithilfe einer Kombination aus Laser und paramagnetischer Technologie die kontinuierliche Gasanalyse zur Überwachung der Erdgasqualität und von Emissionen. Videolink
Der Rosemount QX1400 ermöglicht die Messung mehrerer Komponenten in einem einzigen Analysator für kontinuierliche Emissionsüberwachung, Erdgasqualität und andere kritische regulierte Anwendungen
SHAKOPEE, Minnesota (1. Okt. 2026) – Emerson gibt heute die Markteinführung seines Gasanalysators Rosemount™ QX1400 für die kontinuierliche Überwachung der Erdgasqualität, für die kontinuierliche Emissionsüberwachung (CEMS) und andere anspruchsvolle Anwendungen bekannt. Der Gasanalysator Rosemount QX1400 nutzt die gleichen hybriden, auf Laser und Paramagnetismus basierenden Messtechnologien wie der Gasanalysator Rosemount QX1000, verfügt jedoch über Zertifizierungen, die den Einsatz in Ex-Bereichen ermöglichen. Für Europa umfassen diese Zertifizierungen ATEX II 2G Ex d IIB H2 T4 und R.O.W: IECEx Ex db IIB+H2 T4 Gb. Die nordamerikanische Zertifizierung wird bis Ende 2026 für Class 1, Division 2, Groups B, C, D, T4 erwartet.
Um strenge Leistungsanforderungen zu erfüllen, nutzt der Rosemount QX1400 paramagnetische Erkennung für O₂ und Direktabsorptionsspektroskopie mit Quantenkaskadenlasern für alle anderen Gase. Die O₂-Detektion ist besonders wichtig für LNG, Kohlenstoffdioxidabscheidung und unterirdische Speicherung (CCUS), Ethylenreinheit, Wasserstoffreinheit und viele andere chemische und petrochemische Anwendungen – und diese Anwendungen umfassen oft zahlreiche Ex-Bereiche. Die Hybridintegration verschiedener Technologien und ein modularer Ansatz sorgen für eine flexible Einzelsystemlösung, die auf unterschiedliche Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist. Dank des geringen Wartungsaufwands reduziert die robuste Bauweise des Rosemount QX1400 zudem die Lifecycle-Kosten sowie Ausfallzeiten.
Die oben genannten Zulassungen ermöglichen die Installation des Rosemount QX1400 in bestimmten Ex-Bereichen, ohne dass weitere Schutzmaßnahmen, wie z. B. die Installation in explosionsgeschützten oder gespülten Gehäusen, erforderlich sind. Dank dieser Fähigkeit sinken Ihre Kosten und die Komplexität von Design und Installation, während zugleich die Betriebszeit maximiert und die Sicherheit erhöht werden. In manchen Anwendungen kann er näher an der Probenahmestelle installiert werden, was die Kosten reduziert und präzisere Messungen ermöglicht. Zu den Anwendungen, die häufig eine Gasanalyse in Ex-Bereichen erfordern, gehören CEMS, Flüssigerdgasanlagen (LNG), chemische und petrochemische Anlagen und viele andere mehr.
„Gasanalyseanwendungen dürfen die Anwender nicht vor die Wahl entweder die benötigte Messtechnologie einzusetzen oder an ihrem Standort die Anforderungen des Ex-Bereichs zu erfüllen. Der Rosemount QX1400 vereint komplementäre Technologien in einer zertifizierten Plattform, um die Systemauslegung zu vereinfachen und gleichzeitig die erforderlichen Messdaten für kritische Anwendungen in den Bereichen Emissionen, Qualität und Reinheit bereitzustellen, sagte Dr. Beth Livingstone, globale Produktmanagerin für Prozessgas im Geschäftsbereich Measurement Instrumentation von Emerson.
Dieser neue Analysator nutzt die hohe Selektivität laserbasierter Messverfahren und ermöglicht so eine präzise Überwachung komplexer Gasströme bei gleichzeitiger Bereitstellung von Echtzeitdaten. Er unterstützt ab Werk die Messung der wichtigsten regulierten Gase, darunter CO, CO₂, O₂, NO, NO₂ und SO₂, und ermöglicht in variierenden Konfigurationen in der Regel die Erkennung von bis zu vier Gasen. Die Messung weiterer Gase, z. B. CH₄ und N₂O, ist ebenfalls verfügbar.
Der Rosemount QX1400 erweitert das Portfolio von Emerson für QX-Analysatoren um Ex-Tauglichkeit und flexible Mehrkomponentenmessung in einer einzigen Plattform. Unter www.emerson.com/rosemountqx1400 erfahren Sie mehr über den Analysator, die verfügbaren Gaskonfigurationen und die Anwendungsoptionen
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
- Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.