Das neue Top-Entry-Tieftemperaturventil von Emerson verhindert Leckagen und Temperaturverluste und verbessert so die Prozesseffizienz

Fallback image

Das Fisher™ IC2 Regelventil von Emerson bietet eine präzise Regelung bei kryogenen Anwendungen und einen zuverlässigen Betrieb in diesen extremen Umgebungen. Hochauflösendes Bild.

Das Fisher IC2-Regelventil ist konzipiert für den Einsatz bei Tieftemperaturanwendungen, wie z.B. Luftzerlegung konzipiert, um Energiekosten zu senken, die Anlagenleistung zu optimieren und die Lebensdauer von Produkten zu verlängern

MARSHALLTOWN, Iowa, USA (8. April 2026) – Emerson hat das Fisher™ IC2 Top-Entry-Regelventil für kryogene Anwendungen für Tieftemperaturanwendungen entwickelt, das sich ideal für Luftzerlegung in Cold Boxen, bei der  Wasserstoffverflüssigung und LNG-Produktion eignet. Cold Boxen sind isolierte Gehäuse, in denen Ausrüstungsteile für Tieftemperaturanwendungen, wie Wärmetauscher, Destillationskolonnen, Rohrleitungen und Ventile untergebracht sind. Das IC2-Regelventil erfüllt die strikten Anforderungen, die durch die extrem niedrigen Temperaturen auftreten und arbeitet zuverlässig bei Temperaturen bis zu -452 °F (-269 °C).

Der Betrieb im kryogenen Bereich kann aufgrund verschiedener Faktoren wie Produkt- und Energieverluste durch Emissionen, die zu geringerer Rentabilität, hohen Wartungskosten und regulatorischen Bedenken führen, eine Herausforderung darstellen. Um diese und andere Probleme zu lösen, verfügt das IC2 Regelventil über kryogene Hochleistungsverbesserungen, einschließlich eines schmalen Membranvorbaus und einer Flüssigkeitsablenkwand.

Diese Komponenten minimieren die Wärmeleitung und reduzieren dadurch den Energieaufwand für die Aufrechterhaltung der Temperatur der Prozessflüssigkeit und verbessern gleichzeitig die operative Nachhaltigkeit. Das von Fisher erweiterte ENVIRO-SEAL™ Packungssystem und der Faltenbalg des IC2 Regelventils begrenzen die Leckage auf maximal 100 Volumenteile pro Million und erfüllen oder übertreffen damit die Normen der US-Umweltschutzbehörde.

Das Fisher IC2 Regelventil bietet dank seiner gehärteten Innengarnitur-Werkstoffe, der verbesserten ENVIRO-SEAL-Packung und der metallischen Dichtung eine lange Lebensdauer. Wenn eine Wartung erforderlich ist, bietet das IC2 Ventil eine einfache Wartung über Funktionen wie einen oberen Eingang, eine einzige Packungsmutter, eine modulare Spindelbaugruppe, einen unabhängig austauschbaren Faltenbalg sowie einen austauschbaren Ventilkegel und Sitzring – mit einem speziellen Werkzeug zum Entfernen des Sitzrings.

Das IC2 Regelventil ist für die Druckklasse CL600 ausgelegt und in Nennweiten von 1 bis 4 Zoll (DN25 bis DN100) erhältlich; weitere Optionen sind in Kürze verfügbar.  

Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com/FisherIC2.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.