Die nächste Generation der portablen Ultraschall-Durchflussmesser von Emerson bietet mehr Flexibilität für anlagenweite Prozesstransparenz

Flexim™ FLUXUS 631 device with transducer

Die Flexim™ FLUXUS 631 Serie von Emerson bietet portable, eingriffsfreie Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessungen für Flüssigkeiten, Gase und Dampf. Hochauflösendes Bild

Flexim™ FLUXUS 631 device left view

Die FLUXUS 631 Serie bietet ein einheitliches und intuitives Benutzererlebnis mit fünf Modellen für ein breites Anwendungsspektrum.  Hochauflösendes Bild

Die Flexim FLUXUS 631 Serie bietet jederzeit eingriffsfreie Durchflussmessung, Verifizierung und Zustandsüberwachung über die Möglichkeiten fest installierter Messgeräte hinaus
  • Die portablen eingriffsfreien Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser der Flexim™ FLUXUS 631 Serie messen Flüssigkeiten, Gase und Dampf.
  • Sie bieten eine schnelle, bedarfsgerechte Durchflussmessung ohne Betriebsunterbrechung.
  • Die Serie unterstützt die Überprüfung von Durchflussmessern und Anlagen zur Zustandsüberwachung, Leckageerkennung sowie Analyse der Energieeffizienz.

BERLIN (8. Juli 2026) – Emerson präsentiert heute die neuen portablen, eingriffsfreien Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser Flexim™ FLUXUS 631. Die 631 Serie bietet flexible, präzise und zuverlässige Messplattform für Flüssigkeiten, Gase und Dampf und bedient eine Vielzahl anspruchsvoller industrieller und kommunaler Anwendungen im laufenden Betrieb. Anwendern in Branchen wie Öl und Gas, Chemie, Energie, Lebensmittel und Getränke, Wasser und Abwasser, Metalle und Bergbau sowie Bio- und Umweltwissenschaften ermöglicht dies eine Erhöhung der Wartungs- und Energieeffizienz sowie eine Optimierung der Anlagenleistung.

Die 631 Serie ist das Flaggschiff im Portfolio der portablen Durchflussmesser von Emerson und bietet hochgenaue Durchflussmessungen, wenn stationären Messgeräte fehlen. Durch die Beseitigung von blinden Flecken und die Vermeidung ungeplanter Stillstände trägt dies zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Anlagenbetriebs bei. Anwender können zudem bestehende Durchflussmessstellen unabhängig verifizieren und die tatsächliche Leistung von Pumpen, Kompressoren und anderen Anlagenkomponenten unter realen Betriebsbedingungen bewerten. Dies unterstützt schnellere, fundiertere Entscheidungen, die zu verbesserten Betriebsergebnissen führen. Durch die einfache Bereitstellung temporärer Messungen komplettiert die 631 Serie außerdem die Zustandsüberwachung, Leckageerkennung und Energieeffizienzanalyse und sorgt so für echte anlagenweite Transparenz.

Die 631 Serie bietet eine einheitliche und intuitive Nutzungserfahrung mit schneller Einrichtung – eine Flüssigkeitsmessung kann in weniger als fünf Minuten durchgeführt werden. Eine abgestimmte Bedienoberfläche mit integrierter großer Anzeige bietet Installationsgrafiken, Echtzeitwerte und Verlaufsdarstellungen, die die Einrichtung und den Betrieb im Feld vereinfachen. Ein Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität ermöglicht mehr als 25 Stunden autonomen Betrieb. Der Low-Power-Modus verlängert die Betriebszeit für Langzeitüberwachungen sogar auf bis zu 80 Tage.

Die 631 Serie verfügt über ein robustes, nach IP65 und IP67 geschütztes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen und ist mit einer Reihe von Funktionen ausgestattet, die auch in herausfordernden Anwendungen eine zuverlässige Leistung gewährleisten. Fortschrittliche Kompensationsmechanismen ermöglichen präzise Messungen auch bei gestörten Strömungsprofilen und unter beengten Einbaubedingungen mit nur kurzen Ein- und Auslaufstrecken. VEs sind verschiedene Modelle zur Messung des Durchflusses von Flüssigkeiten, Gasen, Dampf bei niedrigen und hohen Temperaturen und Wärmemenge erhältlich.

Unterschiedliche Messprinzipien in Kombination mit leistungsstarker Elektronik ermöglichen eine präzise reproduzierbare Messung über verschiedene Medientypen und anspruchsvolle Anwendungen hinweg, einschließlich Niederdruckgase, Flüssigkeiten mit Gaseinschlüsse oder Feststoffanteil, Flüssigkeiten mit hoher Viskosität, Sattdampf und Hochtemperaturdampf. Die integrierte Dynamic Gas Meter Funktionalität gewährleistet auch bei Variationen der Gaszusammensetzung eine zuverlässige Durchflussmessung und ermöglicht die Bestimmung der Gasdichte und -konzentration ohne die Verwendung eines Chromatographen.

Die 631 Serie bietet zwei Messkanäle und außerordentlich schnelle Aktualisierungsraten von bis zu 20 ms. Schnittstellen wie Modbus® RTU, Digital- und Stromausgänge sowie USB-Anschlüsse für Datenübertragung und Konfiguration gewährleisten eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe.

„Effizienzsteigerungen erfordern einen besseren Einblick in alle betrieblichen Aspekte“, so Rebecca Cottrell, Produktmanagerin für den Geschäftsbereich Messtechnik von Emerson. „Mit der Flexibilität, den Durchfluss von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf mit einem portablen, eingriffsfreien Gerät messen zu können, ermöglicht die FLUXUS 631 Serie fundiertere Entscheidungen, die zu einer verbesserten Anlagenleistung führen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/FLUXUS631.

Modbus ist eine eingetragene Marke von Schneider Electric USA, Inc.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die Flexim FLUXUS 631 Serie?
Die Flexim FLUXUS 631 Serie ist Emersons Plattform für portable Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmesser, die eine eingriffsfreie Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf in industriellen sowie kommunalen Anwendungen ermöglicht.

Welche Anwendungen unterstützt die Flexim 631 Serie?
Die Flexim FLUXUS 631 Serie unterstützt temporäre Durchflussmessungen, Systemverifizierungen, Leckageerkennungen, Zustandsüberwachungen, Wärmemengenanalysen sowie Leistungstests von Pumpen und Kompressoren.

Wie funktionieren eingriffsfreie Ultraschall-Durchflussmesser?
Das Messgerät misst den Durchfluss im laufenden Betrieb mit von außen an der Rohrwand angebrachten Ultraschallsensoren, ohne Rohrschnitt, ohne Betriebsunterbrechung und ohne Berührung des Prozessmediums.

Was sind die Vorteile von portablen Clamp-On-Durchflussmessern im Vergleich zu stationären Durchflussmessgeräten?
Portable Clamp-On-Durchflussmesser kombinieren eingriffsfreie Messung mit der Flexibilität eines bedarfsgerechten Einsatzes. Sie ermöglichen eine Installation ohne Prozessunterbrechung sowie die Überprüfung von Durchflüssen jederzeit, ohne Druckverluste und an jedem Einsatzort.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.