Neues motorisiertes Regelventil von Emerson reduziert die Kosten für die Chemikalieninjektion in Offshore-Anwendungen für Raffinerien

TESCOM™ Series RC-X Motorized IRC Valve

Das motorisierte Emerson TESCOM™ RC-X Einspritzraten-Regelventil unterstützt Offshore-Raffinerien durch eine präzise, reproduzierbare Chemikalieneinspritzung bei der Reduzierung von Chemikalienverbrauch, Ausfallzeiten und Gesamtbetriebskosten.  Hochauflösendes Bild

Motorisiertes RC-X Einspritzraten-Regelventil von TESCOM unterstützt die präzise, reproduzierbare Injektion von Chemikalien in Offshore-Anwendungen und reduziert dadurch Ausfallzeiten und Chemikalienverbrauch

FLORHAM PARK, New Jersey (USA) (30. Juli 2026) – Emerson hat heute das motorisierte TESCOMTM RC-X Einspritzraten-Regelventil vorgestellt, das eine präzise, reproduzierbare Dosierung von Chemikalien in Offshore-Anwendungen unterstützt, um die Flow Assurance für Raffinerien aufrechtzuerhalten und die Gesamtkosten für die Injektion von Chemikalien zu senken.

Die Sicherstellung des Förderflusses ist ein entscheidender Aspekt bei der Auslegung und dem Betrieb von Offshore-Förderanlagen – insbesondere, da die Branche neue Bohrungen zunehmend in Lagerstätten in tieferen Gewässern, mit längeren Anbindungsleitungen, tieferen Bohrungen sowie höheren Temperaturen und Drücken vornimmt. Der Übergang zu diesen neuen Betriebsumgebungen kann Bedingungen schaffen, die den Förderstrom beeinträchtigen, etwa durch Hydratbildung, Korrosion sowie die Bildung von Wachs-, Asphalt-, Inkrustations- oder Emulsionsablagerungen.

Raffinerien setzen chemische Behandlungen ein, um diese Ablagerungen und Verstopfungen zu verhindern. Eine Über- oder Unterdosierung dieser Chemikalien kann jedoch verschiedene nachteilige Auswirkungen haben. Eine Überdosierung erhöht den Chemikalienverbrauch und die damit verbundenen Kosten sowie den Aufwand für zusätzliche Außeneinsätze zum Nachfüllen der Chemikalienvorratsbehälter. Sie kann außerdem nachgelagerte Verarbeitungs- oder Behandlungsprozesse beeinträchtigen und zu Kosten durch Verunreinigungen führen. Eine Unterdosierung kann unwirksam sein und dadurch die mechanische Integrität der Anlage sowie die Produktionsleistung gefährden.   

„Die richtige Dosierung von Chemikalien in Tiefseeanwendungen sowie in Raffinerieprozessen mit hohen Drücken und hohen Temperaturen kann Ablagerungen und Strömungsinstabilitäten verhindern. Dadurch werden ein optimales Strömungsverhalten der Fluide sichergestellt, die Integrität der Anlagen geschützt und die Produktion gesteigert“, sagte Julia Villa, Product Marketing Manager Fluid and Motion Control, Emerson. „Die motorisierten TESCOM RC-X Einspritzraten-Regelventile wurden speziell für den Einsatz mit Micro MotionTM Coriolis Durchfluss-Messsystemen in Offshore-Anwendungen entwickelt und ermöglichen eine genaue Dosierung, die Ausfallzeiten und die mit Überdosierung verbundene Vergeudung von Chemikalien reduziert.“

Dank ihres Kurzhubdesigns (weniger als 3,2 mm) ermöglichen die TESCOM RC-X-Regelventile eine präzise Regelung bei Drücken bis zu 1.034 bar (15.000 psi). Sie bieten äußerst geringe Durchflussraten von 0,02 bis 500 Litern pro Stunde sowie eine wiederholgenaue Regelung über ein 4–20-mA-Steuersignal – für eine präzise Flow Assurance. Der elektrische Antrieb macht Druckluft überflüssig und eignet sich besonders für Anwendungen, in denen Druckluft nicht verfügbar oder unzuverlässig ist.

Die modular aufgebauten TESCOM RC-X-Regelventile sind in Ausführungen für mittlere und hohe Drücke erhältlich. Dank ihres geringen Gewichts, ihrer kompakten Bauweise und ihres kleineren Motorbauraums im Vergleich zu ähnlichen Chemikalieninjektionssystemen ermöglichen sie kleinere und leichtere Skid-Konstruktionen. 

Das Ventil selbst verfügt über weniger bewegliche Teile als vergleichbare Produkte. Dadurch wird das Risiko mechanischer Ausfälle reduziert, eine gleichbleibend hohe Leistung sichergestellt und der Wartungsaufwand verringert. Sie sind explosionsgeschützt, nach IP67 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen der NACE MR0175.

Micro Motion Coriolis Durchfluss-Messsysteme wurden für eine Vielzahl von Industrieanforderungen entwickelt und bieten die genauesten, reproduzierbarsten Massendurchflussmessungen für Flüssigkeiten, Gase oder Schlämme.

Weitere Informationen über die motorisierten TESCOM RC-X Einspritzraten-Regelventile finden Sie unter www.emerson.com/RC-X.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungstechnik, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri gestaltet Emerson eine autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.