Lunkenheimer

Hochwertige Absperrventile, die für schwierige Anwendungen entwickelt und konstruiert wurden, bei denen Ablagerungen und Erosion auftreten

Lunkenheimer Automated Angle Valve

Eines der technologisch fortschrittlichsten Schlammventile auf dem Markt.

Für Anwendungen, bei denen starke Ablagerungen eine Isolierung verhindern, die Produktion unterbrechen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen können, bietet Lunkenheimer eine bewährte Lösung für Aluminium-, Nickel- und Goldminenbetreiber. Lunkenheimer-Produkte bewähren sich in schwierigen Anwendungen, wie z. B. der Isolierung bei starken Ablagerungen, der Tankbegasung bei viskosen Medien und der Isolierung am Boden von Tanks oder Rohrleitungen, an denen Ablagerungen vorhanden sind. Lunkenheimer Ventile nutzen eine Schleifwirkung, um sicheres Aufsetzen/Absperren zu gewährleisten und sind in der Lage, schwere Schlämme zu verarbeiten, darunter gesättigte und viskose Medien, die zu starken Ablagerungen in der Rohrleitung führen.

Lunkenheimer Produkte

Lunkenheimer setzt weltweit Maßstäbe für Aluminiumoxid-Eckventile, da diese Ventile Aluminiumoxidablagerungen von den Dichtflächen abschleifen können, um eine sichere Absperrung zu gewährleisten, während das Ventil in der Leitung bleibt.

Ressourcen zu Lunkenheimer Produkten

Dienstleistungen für Lunkenheimer Produkte